무엇을 찾고 있습니까?
ENA 벡터 네트워크 분석기
테스트 비용 절감
속도와 성능의 적절한 조합
S-파라미터를 측정해야 하는 경우 속도와 성능의 적절한 조합이 우위를 제공합니다. 키사이트 ENA 벡터 네트워크 분석기는 저렴한 측정 무결성을 제공하여 심도있는 이해를 더 나은 설계로 전환하는 데 도움을줍니다.
- 높은 스루풋, 반복성 및 신뢰성으로 정확하고 믿을 수 있는 테스트 스테이션 생성
- 직관적인 사용자 인터페이스로 측정 흐름을 간소화하여 더 적은 시간에 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 업그레이드 가능한 소프트웨어 및 하드웨어로 자산 보호
- 선형 및 비선형 장치 특성화 수행
- 시간 도메인, 주파수 도메인 및 아이 다이어그램 분석과 고속 직렬 상호 연결 분석 수행
- 재료 측정, 전력 무결성 분석 및 새로운 애플리케이션을 위한 업그레이드
이미 네트워크 분석기소유하고 계십니까?
네트워크 분석기 또는 경쟁사 모델을 교환하고 새 제품에 대해 최대 55%의 크레딧을 받으세요.
테스트 비용을 절감하는 방법
증가하는 제품 복잡성, 긴밀하게 통합된 설계 및 더 높은 제조 수율에 대한 요구는 생산 테스트에서 직면하는 몇 가지 과제입니다. 완벽한 세상에서 테스트 비용을 줄이면서 제품 품질 목표를 달성할 수 있습니다.
ENA 벡터 네트워크 분석기는 유연성, 신뢰성 및 업그레이드 가능성으로 소유 비용과 테스트 비용을 절감합니다. 자세한 내용은 다음 어플리케이션 노트를 참조하십시오.
믹서 특성화 간소화
복잡한 측정 설정과 원치 않는 오류로 인해 믹서와 같은 비선형 장치를 특성화하기는 어렵습니다. 믹서 특성화를 단순화하여 ENA RF 네트워크 분석기에서 Scalar 믹서 교정(SMC) 및 벡터 믹서 교정(VMC)으로 스루풋을 늘리십시오. 이러한 교정 기술을 사용하면 변환 손실, 그룹 지연, 상호 변조 왜곡 등과 같은 믹서 파라미터를 쉽게 평가할 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
올바른 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
혁신에 대한 투자 보호
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?