주요 특징

키사이트테크놀로지스는 마이크로파 및 밀리미터파 주파수에서 마이크로파 무선, 항공우주 및 방위, 계측 부문에 적합한 GaAs 쇼트키 다이오드를 제공합니다.

이러한 밀리미터파 및 마이크로파 다이오드는 DC ~ 110 GHz에서 테스트를 진행하며 다양한 유형의 전송선에 탑재가 가능합니다.

HSCH-916x GaAs 쇼트키 다이오드는 별개의 빔 리드 GaAs 다이오드로 MBID(Modified Barrier Integrated Diode) 테스트 프로세스를 통해 만들어집니다.

이러한 다이오드 부품은 대리점을 통해 독점 판매됩니다. "대리점 찾기" 버튼을 사용하여 현지 대리점에 문의하십시오.

다른 MMIC 디바이스 관련 정보는 MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스를 참조하십시오.

적합한 디바이스 찾기

모델 번호 유형 저주파(GHz) 고주파(GHz) 데이터 시트
HSCH-9161 감지기 0 110 지금 보기
HSCH-9162 감지기 0 110 지금 보기
HMMC-5632-BLK/TR1 감지기 0 20 지금 보기
HMMC-5633-BLK/TR1
리미터 0 5 지금 보기
HMMC-5634-BLK/TR1 감지기 0 26.5 지금 보기
HMMC-5636-BLK/TR1 리미터 0 26.5 지금 보기
HMMC-5644 리미터 0 50 지금 보기
1GC1-8053 리미터 0 60 요청하려면 키사이트에 문의하십시오
1GC1-8235-BLK/TR1 리미터 0 20 요청하려면 키사이트에 문의하십시오
1GC1-8291-BLK/TR1 리미터 0 26.5 요청하려면 키사이트에 문의하십시오
1GG5-8042 리미터 0 26.5 요청하려면 키사이트에 문의하십시오
1GG5-8244-BLK/TR1 리미터 0 8 요청하려면 키사이트에 문의하십시오

 

다른 도움이 필요하십니까?