리튬 이온 자체 방전 측정 시스템

리튬 이온 셀 및 배터리 성능 테스트는 둘 다 설계 또는 제조 분야의 엔지니어에게 우선순위이자 과제입니다. 특히 자체 방전을 위한 전지 평가에 대해서 더욱 그렇습니다. 높은 수준의 자체 방전을 나타내는 리튬 이온 셀은 실패 가능성이 높고 분류가 필요하며 원인을 식별해야 합니다. 유감스럽게도, 이렇게 하는 기존의 과정은 길고 지루했습니다.

셀의 자체 방전이란 무엇입니까? 전기 셀의 자체 방전은 부하에 연결되어 있지 않은 동안 시간이 흐르며 충전 손실이 일어나는 것입니다. 일부 자체 방전량은 셀 내에서 발생하는 화학적 반응에서 기인하는 정상적 속성입니다. 리튬 이온 셀은 일반적으로 월별 약 0.5~1%의 전하를 잃게 됩니다.

키사이트 자체 방전 측정 솔루션은 리튬 이온 셀의 자체 방전 성능을 측정하고 특성 분석하기 위한 시간을 획기적으로 단축합니다. 이러한 자체 방전 측정 솔루션은 자체 방전 전류를 직접 측정하여 셀의 자체 방전을 알아냅니다.

  • 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 셀 개방 회로 전압을 모니터링하지 않고 1~2시간이라는 짧은 시간 내에 자체 방전 전류를 직접 측정합니다.
  • 제조 과정에서 몇 분 내에 우수한 셀 대 좋지 않은 셀의 자체 방전 성능을 신속하게 파악합니다. 공정 중 재고가 대폭 감소합니다.
  • 셀 설계 및 평가 중에 자체 방전 전류를 신속하게 측정 및 분석합니다. 설계 주기 시간을 단축하고 더 빠르게 출시합니다.

Find the Model that's Right for You

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

Featured Resources for the 자체 방전 측정 솔루션

Want help or have questions?