주요 특징

Bluetooth® 옵션 단종 알림: Bluetooth® 옵션(U8903B-BLU, U8903B-BL2 및 U8903B-210)은 2024년 6월 1일에 단종됩니다. 이 옵션을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2024년 5월 31일입니다. 키사이트는 이 옵션에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원할 것입니다. 다음 옵션은 계속 구매가 가능하며 단종 계획이 없습니다.

최고 분해능의 음성 스펙트럼 분석기로 디바이스의 진정한 성능을 확인하십시오

잔여 왜곡이 –110 dB 미만으로 매우 낮은 키사이트 U8903B 음성 스펙트럼 분석기를 사용하면 까다로운 음성 디바이스를 뛰어난 정확도로 측정할 수 있습니다. Bluetooth® 연결 옵션으로 음성 측정을 수행하십시오. 1.5 MHz로 대역폭을 확장하면 최고 분해능의 2채널 측정이 가능합니다. U8903B 음성 스펙트럼 분석기는 이러한 옵션을 비롯한 다양한 기능을 통해 음성 어플리케이션 요구에 맞게 구성이 가능한 음성 테스트 솔루션을 제공합니다.

  • DC 또는 10 Hz에서 최대 1.5 MHz까지 측정할 수 있도록 측정 대역폭 확장(광대역폭 옵션 N3431A 필요)
  • 자동 테스트 및 내장형 테스트 시퀀스로 테스트 환경을 간소화할 수 있습니다.
  • 최대 8개의 아날로그 분석기 채널을 사용하여 U8903B 음성 스펙트럼 분석기를 구성할 수 있습니다.
  • 호환성 모드가 기본으로 제공되어 SCPI 명령으로 다시 프로그래밍하지 않아도 됩니다.
  • 사전 구성된 POLQA(Perceptual Objective Listening Quality Analysis) 및 PESQ(Perceptual Evaluation of Speech Quality) 측정으로 손쉽게 표준을 충족할 수 있습니다.
  • 디지털 오디오 인터페이스와 Bluetooth® 음성 측정 옵션으로 특정 어플리케이션에 맞게 구성이 가능
  • 신호 대 노이즈 비율, 크로스톡 등의 특성화가 가능합니다.

Bluetooth® 및 Bluetooth® 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 키사이트테크놀로지스에 사용이 허가되었습니다.

주파수
1.5 MHz
최대 분석 대역폭
1.5 MHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-110 dB
유형
Audio Analyzer
주파수
최대 분석 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
1.5 MHz
1.5 MHz
-110 dB
Audio Analyzer
더 보기
어플리케이션:
SCPI Code Compatibility
폼 팩터 :
N/A
주파수:
1.5 MHz
최대 분석 대역폭:
1.5 MHz
최대 주파수:
80 kHz
전체 진폭 정확도:
±0.03 dB
성능 레벨:
◆◆◇◇◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-110 dB
유형:
Audio Analyzer
U8903B Performance Audio Analyzer

Interested in a U8903B?

U8903B 고성능 음성 분석기견적을 부담 없이 요청하십시오

Featured Resources

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?