주요 특징

편리한 원박스 소스 및 측정 디바이스

다양한 측정에 활용할 수 있는 원박스 소스 및 측정 디바이스를 찾고 계신가요? 키사이트 U3606B 멀티미터 / DC 전원 공급기는 완벽한 기능의 디지털 멀티미터(DMM)로, 30-W 전원 공급 장치를 내장하고 있습니다. 멀티미터와 DC 전원 공급기 기능을 갖춘 이 하이브리드 제품은 전압과 전류를 동시에 측정하므로 하나의 장치로 두 가지 테스트가 가능합니다.

  • 완벽한 기능을 갖춘 120,000카운트 분해능의 DMM과 30 W DC 전원 공급기를 하나의 제품으로 제공하는 편리함
  • 멀티미터: 4-와이어 밀리옴, 8개의 수학 함수, 최대 0.025%의 기본 DCV 정확도를 포함한 10개의 측정 기능
  • DC 전원 공급기: 30 V / 1A, 100 mA / 30 V, 8 V / 3 A, 1,000 mV / 3 A, 뛰어난 라인/부하 조절(최대 0.01% + 3 mV)
  • 유연하고 강력한 원격 PC 연결을 위한 GPIB 및 USB 2.0 포트와 같은 여러 연결 옵션

완벽한 기능을 갖춘 소스 및 측정 디바이스

U3606B는 사용자의 편리성과 작동 용이성을 염두에 두고 만들어진 하이브리드 DC 전원 공급 장치(PSU) 겸 멀티미터입니다. 이 장치의 장점:

  • 멀티레벨 DC 바이어스 테스트에 대한 디바이스 특성화를 간소화할 수 있는 램프 및 스캔 기능
  • 최대 4.8 kHz의 주파수를 선택할 수 있는 사각파 출력, 가변 작동 주기, 디지털 회로 문제 해결을 위한 진폭
  • 부하 쪽에서 정확한 공급을 보장하기 위한 원격 감지 기능 내장
U3606B 멀티미터/DC 전원 공급기
Digits of Resolution
5 ½
Measurement Functions
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency
Capacitance
Diode test
Continuity test
Basic 1-Year DCV Accuracy
0
커넥티비티
USB
GPIB
Digits of Resolution
Measurement Functions
Basic 1-Year DCV Accuracy
커넥티비티
5 ½
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency
Capacitance
Diode test
Continuity test
0
USB
GPIB
더 보기
Basic 1-Year DCV Accuracy:
0
커넥티비티:
USB
GPIB
Digits of Resolution:
5 ½
Display Type:
LCD
폼 팩터 :
N/A
Internal Memory:
N/A
Max. Reading Speed:
26 reading/s
Measurement Functions:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency
Capacitance
Diode test
Continuity test
Software:
Keysight Connectivity
유형:
Bench

표준 구성

키사이트 멀티미터/DC 전원 공급기

U3606B 멀티미터 / DC 전원 공급기에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?