제품 주요 특징

  • 포인트 앤 클릭 방식의 사용하기 쉬운 웹 인터페이스
  • 섀시당 최대 2 Tbps 처리
  • 복원력이 뛰어난 액티브-액티브 인라인 및 대역 외 기능
  • 내장된 라인 레이트 필터링 및 손실 없는 처리 능력
  • 최대 60개의 다중 속도 포트(10 ~ 100G)를 통해 뛰어난 유연성 제공
  • 인라인 및 대역 외 구성을 동시 모니터링 기능
  • Ixia 패브릭 컨트롤러(IFC) 지원
  • 3 RU

패킷 손실 없는 2배의 성능

vision x logo
vision x network packet broker

Vision X는 키사이트의 고성능, 고밀도 네트워크 가시성 솔루션입니다. 3 RU에서 최대 60개의 다중 속도 포트(10 ~ 100G)를 활용할 수 있습니다. 각 섀시가 전용 FPGA 하드웨어를 통해 최대 2 Tbps의 데이터를 처리하므로 패킷이 손실되지 않도록 보장할 수 있습니다. 사용자 임의로 교환 가능한 모듈 베이를 통해 공간 낭비 없이 요구에 맞춰 확장할 수 있습니다.

Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC)
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture
Max Backplane Capacity (Gbps)
6400 Gbps
Max Number of 1 Gb Ports
0
Max Number of 10 Gb Ports
76
Max Number of 100 Gb Ports
60 Ports
Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC)
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture
Max Backplane Capacity (Gbps)
Max Number of 1 Gb Ports
Max Number of 10 Gb Ports
Max Number of 100 Gb Ports
6400 Gbps
0
76
60 Ports
더 보기
Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC):
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture:
Max Backplane Capacity (Gbps):
6400 Gbps
Max Number of 1 Gb Ports:
0
Max Number of 10 Gb Ports:
76
Max Number of 100 Gb Ports:
60 Ports
Max Number of 25 Gb Ports:
108
Max Number of 40 Gb Ports:
N/A
RESTful API:
SNMP Traps:
Smart, drag-and-Drop, Intuitive GUI:
System Height:
3 RU
TAA Compliant:
Visibility Intelligence:
NetStack, PacketStack, MobileStack, AppStack, SecureStack

차세대 네트워크를 위한 설계

Vision X 네트워크 패킷 브로커를 통해 데이터 센터가 발전할 때 가시성을 유지하십시오. 기존의 보안 및 모니터링 도구를 교체할 필요가 없어 차세대 기술 업그레이드가 쉬워집니다.

Vision X를 통해 네트워크 상의 데이터를 확인할 수 있습니다. 따라서 더 나은 사업 관련 의사 결정을 내리고 네트워크가 현재와 미래에 원활하게 작동하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.

Vision X next geration network graphic

Vision X를 통한 모바일 코어 네트워크의 가시성

GTP Flow distribution

정확도가 뛰어난 사용자 탐지 및 규모별 부하 분산을 통해 모바일 네트워크 사업자가 맞춤화된 가시성 플로우를 확보할 수 있습니다. MobileStack 제품 페이지에서 자세한 내용을 살펴보십시오.

IFC와 호환되는 Vision X

Vision X 네트워크 패킷 브로커는 디바이스 관리를 위한 SDx(소프트웨어 정의 대상) 컨트롤러인 Ixia의 패브릭 컨트롤러(IFC) 기술과 호환됩니다. IFC는 가용성과 복원력이 뛰어나고 사용이 쉬운 지능적 모니터링 플랫폼으로 물리 및 가상 네트워크 환경 전반에서 작동되며 단일 창을 통해 가시성을 제공합니다.

Keysight fabric controller is compatible with vision x network packet broker

2019 Tokyo Interop Best of Show 특별상 수상

 Vision X - 2019 Tokyo Interop Best of Show Special Prize Winner

Vision X가 Interop Tokyo의 Best of Show Awards에서 특별상을 수상했습니다.

가시성 인텔리전스

키사이트의 선도적인 가시성 인텔리전스 기능을 쌓아 트래픽 분석 및 보안 도구 성능을 최적화하십시오. 네트워크 패킷 브로커, 가상 또는 클라우드 플랫폼, 방대한 인텔리전스 기능들을 함께 사용하여 툴에 필요한 트래픽의 수정, 몰딩, 전송 작업을 진행할 수 있습니다. 각 기능은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드에서든 최고의 성능을 얻을 수 있도록 특별한 설계로 실행됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 각 스택을 클릭하십시오.

NetStack

NetStack

Robust filtering, aggregation, replication, and more, with 3 stages of filtering (ingress, dynamic, and egress) and dynamic filter compiler

PacketStack

PacketStack

Intelligent packet filtering, manipulation, and transport with deduplication, header (protocol) stripping, packet trimming, and burst protection

SecureStack

SecureStack

Optimized handling for secure traffic with active SSL, passive SSL decryption, threat insights and data masking

AppStack

AppStack

Context-aware, signature-based application layer filtering with application identification, geolocation & tagging, and optional RegEx filtering

MobileStack

MobileStack

Visibility intelligence tailored for the mobile carrier evolved packet core with GTP & SIP correlation and load balancing

TradeStack

TradeStack

Marked data feed monitoring with gap detection, feed and channel health, high-resolution traffic statistics, and microburst detection

Vision X Network Packet Broker

SYSVX-BASE-AC 비전 X 네트워크 패킷 브로커에 관심이 있으십니까?

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?