무엇을 찾고 있습니까?
P8900S LoadCore - Core 네트워크 솔루션

5G UE 동작 시뮬레이션을 통한 5G Core 검증
주요 특징
- 5G 이용 사례 배포 환경에서 UE 동작 시뮬레이션: 네트워크 슬라이싱, 멀티 액세스 에지 컴퓨팅(MEC) 낮은 대기 시간 및 오프로딩, 동영상 최적화
- 구독자 모델링, 멀티플레이 트래픽 생성, 체감 품질(QoE) 측정을 통한 서비스 품질 검증
- 서비스 기반 아키텍처에 대해 복합 시나리오 검증
- 특수 Ixia 하드웨어 또는 VE(Virtual Edition)를 통해 5G 노드 및 인터페이스 검증
- 실제 서버 및 피어와 상호 작용할 수 있는 상태 저장 어플리케이션 트래픽 조합을 사용하여 최대 수백만 명의 구독자까지 확장 가능
- 플로우 또는 세션별 다중 사용자 평면 QoS 특성 적용 및 검증
- 네트워크 목표를 사용해 테스트 트래픽 조합과 강도를 제어하여 제어 평면 및 사용자 평면의 독립적 관리
- 일반 라이센싱 구조는 필요와 예산에 맞출 수 있는 유연성을 제공하며 사용량 기준 지불 방식으로 초기 투자 보호
- AWS Marketplace(BYOL 및 PAYG 옵션 모두)를 포함한 모든 주요 공용 클라우드에 배포 가능
5G 혁신이 제시하는 새로운 테스트 과제
5G에 요구되는 사항은 본질적으로 4G와 다릅니다. 5G는 통합된 서비스, 더 큰 규모, 더 짧은 대기 시간 통신을 위해 기존 및 신규 모바일 네트워크 아키텍처의 요구 사항을 충족하는 것이 목표입니다.
5G 가치 제안:
- 네트워크 기능을 동적으로 지정하여 네트워크 리소스를 확장함으로써 다양한 수직 시장 또는 이용 사례와 관련이 있는 새로운 서비스 또는 새로운 슬라이스 지원
- 통합형 서비스를 통한 비용 관리와 각 계층 또는 기능에서 진정한 멀티 벤더 구현 준비
- 모든 이해관계자에 대한 서비스 제공을 처리하고 가속화할 수 있는 기능을 통해 서비스 유연성 확보
5G 코어는 새로운 프로토콜, 서비스 기반 아키텍처, 가상화 및 네트워크 슬라이싱 등을 선보입니다. 5G 코어 네트워크의 탄력적인 성질 때문에 격리 및 종단 간 설정 모두에서 핵심 네트워크 요소를 테스트하는 것과 관련해 새로운 과제가 대두됩니다.

고성능 UE 시뮬레이션을 통한 5G 실험실 테스트
5G 개발 및 채택이 빠르게 진행됨에 따라 클라우드 네이티브는 5G Core 아키텍처의 핵심이 되고 있습니다. 가상 머신(VM) 또는 컨테이너로 배포할 수 있는 마이크로서비스 아키텍처 및 옵션을 통해 LoadCore는 이 새로운 패러다임에 완전히 부합합니다. 사용 중인 인프라에 관계없이, 테스트 도구에서 사용자가 기대하는 고성능, 높은 유연성 및 다목적성을 제공합니다.
규모에 따라 5G 코어 검증
LoadCore의 실제 구독자 모델링을 사용하면 프로토콜 관련 전문 지식이 없어도 테스터가 실제 테스트 시나리오를 개발할 수 있습니다. 단일 어플리케이션에서 사용자는 용량 테스트를 수행하고, 디바이스의 처리량을 자세히 설명하며, 음성 및 영상 품질을 측정하고, 다양한 모빌리티 시나리오를 모델링 할 수 있습니다.
노드 격리, 인터페이스 테스트, 서비스 유효성 검사 중심의 수많은 테스트 토폴로지를 이용할 수 있습니다.



P8900S LoadCore - 코어 네트워크 솔루션에 관심이 있으신가요?
P8900S LoadCore - 코어 네트워크 솔루션의 역량 확대
관련 리소스
고성능 5G 디바이스와 네트워크를 만들 수 있도록 도와드리겠습니다.