검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9917A FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기, 18 GHz
경량, 내구성, 케이블 및 안테나 분석기, 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기 등
주요 특징
기능과 휴대성을 모두 갖춘 분석기
키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결이 가능하고, 그 과정에서 일어나는 모든 것을 처리할 수 있습니다. 요구에 가장 적합한 키사이트 FieldFox 구성을 선택하십시오.
- 표준 모델은 케이블과 안테나 분석기 포함
- 벡터 네트워크 분석기(VNA), 스펙트럼 분석기, 내장형 파워 미터, 벡터 전압계 등의 선택 사양들로 기능 확장
- 단일 스윕으로 DTF와 TDR을 측정하여 시간 절약
- 4개의 S-파라미터 모두를 동시에 측정
- 예열할 필요 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정 수행(0.5 dB)
- QuickCal로 쉽게 교정
- 3.0 kg(6.6 lb)에 불과한 업계 최경량 일체형 분석기 사용
구성:
- AC/DC 어댑터
- 현지 전원 코드
- 충전식 리튬 이온 배터리
- 소프트 휴대 케이스(백팩, 어깨끈 포함)
- 빠른 참조 가이드
추가로 지원되는 CAT/VNA 기반 기능:
QuickCal (Subset)
DTF/TDR Cable Measurements
Mixed-Mode S-Parameters
Vector Voltmeter
추가 SA 기반 기능:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
어플리케이션:
AM/FM Tune and Listen
Cable and Antenna Analysis
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
대역폭:
10 MHz
대역폭 옵션:
10 MHz
Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep:
432 us/pt
케이블 및 안테나 분석기:
Yes - Standard
DANL @1 GHz:
-155 dBm
폼 팩터 :
Handheld
주파수:
18 GHz
계측기 유형:
Combination Analyzer
Max. Bandwidth:
10 MHz
최대 분석 대역폭:
10 MHz
Maximum Bandwidth:
10 MHz
최대 주파수:
18 GHz
최대 리얼타임 대역폭:
10 MHz
Measurement Functions:
N/A
CAT/VNA 시작 주파수:
30 kHz
내장 포트 수:
2
출력 전력:
Up to 1 dBm
전체 진폭 정확도:
±0.35 dB
위상 노이즈 @1 GHz (1 MHz 오프셋):
-113 dBc/Hz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-111 dBc/Hz
위상 노이즈 @1 GHz (30kHz 오프셋):
-108 dBc/Hz
USB 센서를 이용한 전력 측정:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 시작 주파수:
5 kHz
스펙트럼 분석기:
Yes - Optional
기본 감쇠기 범위:
30 dB
기본 감쇠기 스텝:
5 dB
System Dynamic Range:
100 dB
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept):
+15 dBm
트레이스 노이즈:
0.004 dB rms
유형:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
벡터 네트워크 분석기:
Yes - Optional
N9917A FieldFox 핸드형 소프트웨어
현장에서 정밀한 측정값을 제공하도록 설계되었으며, 편리한 소프트웨어 업그레이드로 FieldFox 핸드형 분석기의 역량을 높일 수 있습니다.
- 하나의 휴대용 계측기로 반복적인 유지보수 및 심층 문제 해결을 진행할 수 있습니다.
- VNA, 스펙트럼 분석기, 내장형 전력계, 벡터 전압계 등으로 구성하십시오.
- 소프트웨어 사전 설치 제품을 주문하시거나 기존의 계측기를 업그레이드하십시오.
PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어
- 현장에서 신호를 기록하고 나중에 89600 VSA를 사용하여 평가합니다.
- 복조 및 포괄적 벡터 신호 분석을 통해 배포를 최적화합니다.
- 다중 무선 프레임 전체에 걸쳐 MAC, RLC 및 RRC 계층 메시지를 디코딩 및 검증합니다.
- 셀룰러, 무선 연결, 항공우주, 방위, 범용 어플리케이션에서 신호를 분석하고 문제를 해결합니다.
N9917A에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?