무엇을 찾고 있습니까?
N9030B PXA 신호 분석기, 2 Hz ~ 50 GHz
가장 까다로운 어플리케이션에서의 혁신 가속화
이미 신호 분석기를 소유하고 계십니까?
보유하신 PXA 신호 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상판매하고, 새로운 PXA 구입 시 최대 45% 할인 혜택을 받으세요.
주요 특징
신호 분석에서 벤치마크 성능
PXA 신호 분석기는 항공우주/방위 및 상용 무선 통신 분야의 고성능 연구 개발(R&D) 어플리케이션에 이상적입니다. PXA는 노이즈 플로어 확장(NFE)을 사용하여 더 넓은 대역폭에서 신호를 분석하고, 측정 불확도를 줄이고, 이전에는 숨겨져 있던 신호를 노출시킵니다. PXA의 광범위한 측정 어플리케이션 제품군과 변조 기능으로 복잡한 신호를 분석하거나 실시간 스펙트럼 분석 기능에 업그레이드 가능한 옵션을 추가해 보십시오.
- 최대 510 MHz 분석 대역폭과 2 Hz에서 50 GHz에 이르는 광범위한 주파수 범위로 더 많이 분석
- 최대 75 dB의 스퓨리어스 없는 동적 범위(SFDR)로 큰 신호들 중에서 작은 신호들 확인
- 키사이트 스마트 믹서로 최대 110 GHz까지 주파수 확장
- 최대 255 MHz의 갭 프리 스트리밍으로 실제 시나리오 기록, 분석 및 시뮬레이션
- 옵션으로 제공되는 실시간 스펙트럼 분석 기능으로 트랜션트 또는 간헐적 신호 캡처
- 이동식 솔리드 스테이트 드라이브와 기타 옵션 기능으로 엄격한 데이터 보안 요건 충족
장비 뒤에 숨은 맞춤화된 역량
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 순시 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트와 함께 차세대 혁신을 가속화하십시오. PXA 신호 분석기의 키사이트 반도체를 활용하면 스위프 속도와 측정 정확도가 대폭 개선되어 업계 최고의 DANL을 구현할 수 있습니다.
동적 신호를 빠르게 찾고 측정하십시오.
PXA 신호 분석기를 사용하면 복잡한 동적 환경에서 관심 신호를 빠르게 찾고 측정할 수 있습니다. 이는 레이다, 전자전, 신호 인텔리전스 시스템에서 특히 중요합니다. 실시간 스펙트럼 분석 모드를 사용하면 마스크로 신호를 트리거하고 시간 도메인의 신호까지 볼 수 있습니다. 키사이트 PXA 신호 분석기로 원인과 영향의 상관관계를 빠르게 파악하십시오.
주요 사양
X-시리즈 어플리케이션 - 복잡한 측정 간소화 및 반복 가능한 결과 제공
다운로드 가능한 PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.
- 파라메트릭 측정부터 LTE 및 WLAN을 비롯한 최신 표준 규격의 무선 측정까지 디바이스 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
- 설계, 검증 및 생산 전반에 걸쳐 간편하게 일관된 측정이 가능한 통합 어플리케이션으로 설계 가속화
- 내장된 측정 전문지식 활용으로 신호 및 디바이스 성능의 빠른 이해
- 이동형 라이선스를 사용하여 여러 계측기에서 어플리케이션 공유
밀리미터파: 성공적인 측정을 위한 세부 사항의 중요성
밀리미터파 주파수에서 측정을 수행할 때는 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 낮은 주파수의 측정값에 영향을 미치는 결정은 높은 주파수에서 연결 손실이나 정확성 및 반복성 저하를 초래할 수 있습니다. 성공적인 밀리미터파 측정을 위해서는 구성요소의 세부 사항에 신경을 많이 써야 합니다.
표준 구성
- 가장 인기있는 고성능 하드웨어 구성
- 채널 내 및 고조파 테스트와 스퓨리어스 측정에 적합
- 25 MHz 분석 대역폭
- 추가 기능과 파라메트릭 테스트 어플리케이션으로 손쉽게 구성 또는 업그레이드
- R&D 벤치에서 가장 강력한 고성능 신호 분석 도구
- DOCSIS 3.1 및 기타 새로운 무선 표준에 따른 광대역 디지털 변조 신호 분석에 이상적
- 255 MHz 분석 대역폭
- DDS LO를 사용한 위상 노이즈 성능 개선
- 마이크로파 프리셀렉터 바이패스로 최고의 IF 성능 지원
- 추가 기능과 어플리케이션으로 손쉽게 구성 또는 업그레이드
- 고성능 분석기의 기본 구성 시작 가격대
- 채널 내 테스트에 적합
- 25 MHz 분석 대역폭
- 추가 기능과 파라메트릭 테스트 어플리케이션으로 손쉽게 구성 또는 업그레이드
- 고성능 신호 분석기에서 실시간 스펙트럼 분석을 시작하는 기본 구성
- 검출이 어렵고 간헐적인 신호 캡처에 이상적
- 17.3밀리초 수준의 짧은 85 MHz 실시간 분석 대역폭 주파수 마스크 트리거
- 다른 모든 전통적인 “필수” 신호 분석에 맞게 추가 기능과 어플리케이션을 사용한 손쉬운 구성 또는 업그레이드
- 고성능 밀리미터파 범위 신호 분석기
- 최대 50 GHz와 1 THz(외부 믹싱 포함)까지 동축 입력에도 사용 가능
- 최대 510 MHz의 초광대역 신호 분석에 적합
- DDS LO를 사용한 위상 노이즈 성능 개선
- 추가 기능과 파라메트릭 테스트 어플리케이션으로 손쉽게 구성 또는 업그레이드
N9030B에 관심이 있으신가요?
역량 확대
특집 리소스: PXA 신호 분석기
다른 도움이 필요하십니까?