검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9020B MXA 신호 분석기, 10 Hz ~ 50 GHz
무선 디바이스의 테스트 요건 진화에 빠르게 적응
이미 신호 분석기를 소유하고 계십니까?
보유하신 MXA 신호 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상판매하고, 새로운 MXA 구입 시 최대 45% 할인 혜택을 받으세요.
주요 특징
무선 디바이스의 테스트 요건 진화에 빠르게 적응
무선 디바이스 테스트용으로 제작된 MXA 신호 분석기를 사용하면 최신 파라메트릭 또는 RF 기능 테스트를 통해 거의 모든 무선 디바이스 신호의 특성을 빠르고 안전하게 분석할 수 있습니다. 최첨단 디바이스를 작동할 때에도 직관적인 멀티터치 인터페이스를 통해 매우 간단하게 측정할 수 있습니다.
- 최대 160 MHz의 분석 대역폭과 10 Hz에서 50 GHz에 이르는 광범위한 주파수 범위로 더 많은 정보 파악
- 하드웨어 가속 전력 측정값, 빠른 디스플레이 업데이트, 빠른 마커 피크 검색, 신속한 스위프로 테스트 시간 단축
- 더 긴 I/Q 샘플 캡처로 완벽한 신호 특성 분석 수행
- 0.3%(–50 dB) 수준의 낮은 EVM으로 복잡한 신호를 정확히 분석
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션을 사용한 원버튼 측정으로 간편한 테스트
- 전체 대역 실시간 스펙트럼 분석을 통해 놓치기 쉬운 트랜션트 신호 캡처
문제 해결 시간 최소화
MXA 신호 분석기는 상관성 있는 결과, 최소화된 설정 시간, 맞춤형 측정 디스플레이로 문제를 더욱 빠르게 파악하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 색상으로 구분된 결과와 커플링된 마커로 차세대 무선 디바이스에서 발생하는 중요 사건과 측정값을 쉽게 식별할 수 있습니다.
주요 사양
주파수
50 GHz
DANL @1 GHz
-172 dBm
최대 분석 대역폭
160 MHz
최대 리얼타임 대역폭
160 MHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-114 dBc/Hz
유형
Signal Analyzer
주파수
DANL @1 GHz
최대 분석 대역폭
최대 리얼타임 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
50 GHz
-172 dBm
160 MHz
160 MHz
-114 dBc/Hz
Signal Analyzer
더 보기
대역폭 옵션:
25 MHz
40 MHz
85 MHz
125 MHz
160 MHz
DANL @1 GHz:
-172 dBm
폼 팩터 :
N/A
주파수:
50 GHz
주파수 선택:
3.6 GHz
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
32 GHz
44 GHz
50 GHz
Mixers to 1.1 THz
Height:
4U
높이:
4U
Max. Bandwidth:
160 MHz
최대 분석 대역폭:
160 MHz
Maximum Bandwidth:
160 MHz
최대 주파수:
50 GHz
최대 리얼타임 대역폭:
160 MHz
전체 진폭 정확도:
±0.23 dB
성능 레벨:
◆◆◆◆◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-114 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis:
예
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept):
+20 dBm
유형:
Signal Analyzer
X-시리즈 어플리케이션 - 복잡한 측정 간소화 및 반복 가능한 결과 제공
다운로드 가능한 X-시리즈 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.
- 파라메트릭 측정부터 최신 표준 규격의 무선 측정까지 디바이스 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
- 설계, 검증 및 생산 전반에 걸쳐 간편하게 일관된 측정이 가능한 통합 어플리케이션으로 설계 가속화
- 내장된 측정 전문지식 활용으로 신호 및 디바이스 성능의 빠른 이해
- 이동형 라이선스를 사용하여 여러 계측기에서 어플리케이션 공유
표준 구성
Prev
MXA, RF 협대역, 3.6 GHz, 25 MHz 대역폭
- 중간급 분석기의 기본 구성 시작 가격대
- 채널 내 테스트에 적합
- 25 MHz 분석 대역폭
- 업그레이드 가능한 기능, 특성 및 파라메트릭 테스트 어플리케이션 지원
MXA, 고속 스위프로 감도 향상, 26.5 GHz, 25 MHz 대역폭
- 가장 인기있는 중간급 하드웨어 구성
- 채널 내 및 고조파 테스트와 스퓨리어스 측정에 고속 스위프 활용
- 25 MHz 분석 대역폭
- 업그레이드 가능한 기능, 특성 및 파라메트릭 테스트 어플리케이션 지원
MXA, 실시간 분석, 26.5 GHz, 85 MHz 대역폭
- 중간급 신호 분석기에서 실시간 스펙트럼 분석을 시작하는 기본 구성
- 검출이 어렵고 간헐적인 신호 캡처에 이상적
- 17.3밀리초 수준의 짧은 85 MHz 실시간 분석 대역폭 주파수 마스크 트리거
- 업그레이드 가능한 기능, 특성 및 파라메트릭 테스트 어플리케이션 지원
MXA, MMW 광대역, 44 GHz, 160 MHz 대역폭
- R&D 벤치에서 또는 제조 과정에서 가장 강력한 중간급 신호 분석 도구
- 5G 무선 표준에 따른 복잡한 디지털 변조 신호 분석에 이상적
- 160 MHz 분석 대역폭
- 마이크로파 프리셀렉터 바이패스로 탁월한 IF 성능 지원
- 업그레이드 가능한 기능, 특성 및 파라메트릭 테스트 어플리케이션 지원
Next
N9020B에 관심이 있으신가요?
N9020B MXA 신호 분석기 기능 확장
특집 리소스: MXA 신호 분석기
다른 도움이 필요하십니까?