검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
스펙트럼 모니터링용 N6841A RF 센서
모든 환경에 적합한 견고한 휴대용 스펙트럼 모니터링
주요 특징
새롭고 혁신적인 무선 표준이 정의되고 배포됨에 따라 통신 신호 역시 계속해서 진화하고 있습니다. 차세대 표준은 더 넓은 대역폭을 이용하고 더 복잡하다는 특징이 있습니다. 또한 이들은 시간적으로 변화하며 전력 소비가 적습니다. 도시 경계 밖이나 붐비는 차량 내에서 통신 신호를 모니터링하거나 휴대용 분석기를 이용하여 측정하는 기존의 방법은 이러한 새로운 표준들에 적합하지 않습니다.
키사이트 N6841A RF 센서는 사용자가 RF 스펙트럼 모니터링 스테이션을 위치 관련 제약이나 물리적 인프라 없이 필요할 때 언제 어디서나 필요한 기간 만큼 배치할 수 있도록 지원합니다.
- 넓은 영역, 근접 신호 모니터링, 간섭 감지, 식별, 위치, 보고 자동화
- 유연성 증가 — 견고한 휴대용 RF 센서를 모든 환경에서 고정, 임시, 이동 플랫폼에 장시간 설치 가능
- 단일 센서 또는 센서 네트워크를 국가 또는 도시 전체에 동시 원격 배포
- 스펙트럼 모니터링, 이미터 위치, 신호 인터셉트, 캡처/분석 소프트웨어를 사용하여 상황에 맞게 설정
- 내부 및 외부 환경에서 높은 수준의 신뢰성 달성
- 기존 스펙트럼 분석기 대비 사전 선택 필터링 증가
- 연중무휴 계속해서 실시간으로 스펙트럼 모니터링
- 신호 분류, 복조, 디코딩을 위한 아날로그 및 디지털 신호 분석을 통해 I/Q 기록
주요 사양
주파수
6 GHz
DANL @1 GHz
-150.8 dBm
최대 분석 대역폭
10 MHz
최대 리얼타임 대역폭
20 MHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-82 dBc/Hz
유형
RF Sensor
주파수
DANL @1 GHz
최대 분석 대역폭
최대 리얼타임 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
6 GHz
-150.8 dBm
10 MHz
20 MHz
-82 dBc/Hz
RF Sensor
더 보기
어플리케이션:
N/A
대역폭 옵션:
20 MHz
DANL @1 GHz:
-150.8 dBm
주파수:
6 GHz
주파수 선택:
20 MHz to 6 GHz
up to 54 GHz with FieldFox
계측기 유형:
Rugged enclosure with IP67 rating
Max. Bandwidth:
20 MHz
최대 분석 대역폭:
10 MHz
Maximum Bandwidth:
20 MHz
최대 주파수:
6 GHz
최대 리얼타임 대역폭:
20 MHz
Measurement Functions:
RF sensor
전체 진폭 정확도:
± 2.0 dB
성능 레벨:
◆◆◆◇◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-82 dBc/Hz
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept):
>8.5 dBm
트리거링:
Precision absolute time triggering
유형:
RF Sensor
N6841A에 관심이 있으신가요?
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?