무엇을 찾고 있습니까?
EDU36311A 스마트 벤치 에센셜 DC 전원 공급기
소프트웨어로 데이터를 제어하고 캡처하는 스마트한 전원 공급기
주요 특징
보다 깊은 통찰력을 위해 3중 출력과 강력한 소프트웨어의 결합
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 전원 공급기는 하나의 강력한 그래픽 인터페이스로 측정 데이터를 연결, 제어, 캡처하는 네 가지의 고유한 장비로 구성된 키사이트 스마트 벤치 에션설 시리즈 중 하나입니다. 벤치 전원 공급기는 콤팩트한 디자인으로 벤치의 어느 곳에나 맞출 수 있습니다. 7인치 컬러 디스플레이를 통해 어떤 각도에서든 모든 출력을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 각 출력은 독립적입니다. 따라서 더 큰 전압에는 출력을 직렬로, 추가 전류가 필요한 경우에는 병렬로 연결하거나 0 ~ ±30 V를 제공하도록 스태킹 하는 것도 가능합니다. 시퀀싱 기능은 정해진 패턴으로 출력을 활성화 및 비활성화합니다. 이제 디바이스의 나머지 부분에 전력을 공급하기 전에 제어 로직을 활성화할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
- 원격 제어와 데이터 로깅을 위한 PathWave BenchVue 전원 공급기 소프트웨어
- 저노이즈 출력을 위해 < 350 µVrms에서 리플 및 노이즈 달성
- 뛰어난 프로그래밍과 리드백으로 정확한 전류 및 전압 제어
- 탁월한 라인 및 부하 조절을 사용한 자신 있는 측정으로 안정적인 출력
- 반복적인 테스트 설정을 위해 USB 플래시 드라이브를 사용한 구성 저장
- USB 및 LAN(LXI Core)으로 연결 간소화
데이터 수집 및 분석 간소화
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 PC 소프트웨어를 사용하면 추가적인 프로그래밍 없이 키사이트 전원 공급기를 쉽게 연결, 캡처 및 제어할 수 있습니다.
- 간편하게 데이터, 스크린샷 및 시스템 상태를 기록합니다.
- 신뢰 높은 측정을 위해 장비 구성을 저장할 수 있습니다.
- 측정 데이터를 원하는 형식으로 빠르게 다운로드 할 수 있습니다.
스마트 벤치 에센셜 시리즈
EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기는 디지털 멀티미터, 전원 공급기, 함수 발생기, 오실로스코프로 구성된 스마트 벤치 에센셜 시리즈 중 하나입니다. 또한 강력한 PathWave 원격 연결 소프트웨어와 KeysightCare 연중무휴 기술 지원이 제공됩니다. PathWave 소프트웨어를 사용하면 하나의 소프트웨어 인터페이스로 4개의 장비를 통합할 수 있습니다. 쉽게 설정할 수 있어 하드웨어의 빠른 제어가 가능합니다.
스마트 벤치 에센셜 시리즈에는 모든 장비가 최신 상태로 유지될 수 있도록 유지보수 일정을 관리하고 제공합니다. 장소에 구애받지 않으며 테스트 결과를 분석하고 공유하며 협업할 수 있습니다.
주요 사양
Number of Outputs
3 independent
Total Power
90 W
Ripple and Noise
<1 mVrms
Accuracy
0.05% +10 mV
Modern Connectivity
USB and LAN (LXI Core)
자세한 사양을 원하십니까?
기술 지원으로 여러분의 성공을 가속화
스마트 벤치 에센셜 시리즈에는 KeysightCare가 지원됩니다. 키사이트 기술 전문가에게 연락하거나 연중무휴 이용 가능한 온라인 지식 센터를 통해서 신속하게 지원을 받을 수 있습니다.
어떤 이점이 있을까요?
- 영업일 기준 2일 이내 기술 응답
- 온라인 지식 센터
- 자가 진단 웹 포털
프로그래밍 가능한 EDU36311A 삼중 출력 전원 공급기에 대해 관심이 있으십니까?
관련 액세서리, 서비스 및 지원
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?