검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E5055A SSA-X 신호 소스 분석기, 1 MHz ~ 8 GHz
위상 노이즈 및 신호 소스 분석(SSA)을 위한 고성능, 다목적 원박스 솔루션
현재 신호 소스 분석기를 보유하고 계신가요?
적격 신호 소스 분석기를 보상 판매하면 새로운 E5055A SSA-X를 구매할 때 사용할 수 있는 최대 70%의 크레딧을 드립니다.
주요 특징
차세대 신호 소스 분석을 하나의 제품으로
키사이트 E5055A SSA-X 신호 소스 분석기는 하나의 제품으로 정밀하고 정확한 측정을 제공합니다. 종합적이고 다재다능한 이 솔루션은 위상 노이즈를 비롯하여 기타 RF 신호(최대 8 GHz) 관련 파라미터를 평가합니다. 유연한 측정 설정과 최신 사용자 인터페이스로 측정 효율성이 높아지며, 소프트웨어를 통한 어플리케이션 지원으로 측정 범위가 확장되어 새로운 요구 사항이 충족됩니다.
- 초저 노이즈 플로어와 상호상관관계 방법을 사용한 위상 노이즈 측정으로 정확도와 정밀도를 확보할 수 있습니다. E5055A는 E5052B SSA보다 훨씬 더 낮은 노이즈 플로어를 제공합니다.
- 유연한 측정 설정으로 측정 스루풋과 정확도를 최적화할 수 있습니다.
- 최신 다중 창 디스플레이를 사용하여 평가 품질과 효율성을 높일 수 있습니다.
- 깨끗한 DC 전압(2채널)을 활용하고 전압 출력을 조정하여 보다 유연하게 전압 제어 오실레이터(VCO)를 평가할 수 있습니다.
- 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 효율적이고 효과적으로 고유한 측정 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
주요 사양
오프셋 주파수 범위
1 MHz to > 1 GHz
위상 노이즈 감도
-177 dBc/Hz (RF=1 GHz @1 MHz offset, typ.)
레퍼런스 소스
Built-in
Transient/RF Transient 측정
Frequency, RF Power, Phase
Measurement Functions
Phase noise
AM noise
Residual noise
Baseband noise
Frequency/Power/Phase transient
VCO characterization
Full span spectrum analysis
Vector network analysis
Clock jitter analysis
오프셋 주파수 범위
위상 노이즈 감도
레퍼런스 소스
Transient/RF Transient 측정
Measurement Functions
1 MHz to > 1 GHz
-177 dBc/Hz (RF=1 GHz @1 MHz offset, typ.)
Built-in
Frequency, RF Power, Phase
Phase noise
AM noise
Residual noise
Baseband noise
Frequency/Power/Phase transient
VCO characterization
Full span spectrum analysis
Vector network analysis
Clock jitter analysis
더 보기
DC 전압:
2 voltage outputs, floating
1 tuning voltage output, floating
폼 팩터 :
N/A
최대 주파수:
8 GHz
Measurement Functions:
Phase noise
AM noise
Residual noise
Baseband noise
Frequency/Power/Phase transient
VCO characterization
Full span spectrum analysis
Vector network analysis
Clock jitter analysis
CAT/VNA 시작 주파수:
1 MHz
오프셋 주파수 범위:
1 MHz to > 1 GHz
위상 노이즈 감도:
-177 dBc/Hz (RF=1 GHz @1 MHz offset, typ.)
레퍼런스 소스:
Built-in
Transient/RF Transient 측정:
Frequency, RF Power, Phase
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
E5055A에 관심이 있으신가요?
E5055A SSA-X의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?