무엇을 찾고 있습니까?
B1506A 전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서
전력 회로 설계 성능 개선을 위해 다양한 작동 조건에서 모든 전력 디바이스 파라미터 평가
주요 특징
완벽한 전력 디바이스 특성 분석으로 처음부터 적절한 회로 작동 보장
키사이트 B1506A 전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서는 전력 전자 회로 설계자가 해당 어플리케이션에 적합한 전력 디바이스를 선택하여 전력 전자 제품의 가치를 극대화할 수 있도록 지원하는 종합 솔루션입니다. 항복 전압과 On 저항 등 IV 파라미터와 3단자 FET 커패시턴스, 게이트 전하, 전력 손실 등 광범위한 작동 조건에서 관련된 모든 디바이스 파라미터를 평가할 수 있습니다. B1506A 전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서는 모든 커브 트레이서 기능을 충족하고 능가합니다.
B1506A의 일반적인 특징
- 최대 3 kV/1500 A의 넓은 작동 범위
- -50 °C ~ +250 °C 범위의 완전 자동화된 빠른 열 테스트
- 자동 전력 디바이스(반도체 및 콤포넌트) 데이터시트 생성
- 데이터 손실을 방지하기 위한 자동 기록 기능
B1506A IV 패키지의 특징
- 패키지와 웨이퍼상 디바이스 모두에 대한 완전 자동화된 빠른 IV 측정(Ron, BV, 누출, Vth, Vsat 등)
- 실제 디바이스 성능을 파악할 수 있도록 디바이스 자기 가열을 방지하는 좁은 IV 펄스 폭(최대 10 μs)
- 정확한 측정을 위해 실제 전압/전류 펄스 파형을 모니터링하는 오실로스코프 보기(시간 도메인 보기)
- 20A에서 500 A, 1500 A로 전류 범위를 확대하기 위해 CV 및 Qg를 추가할 수 있는 확장 가능한 구성
B1506A 풀 패키지의 특징
- 모든 IV 패키지의 특징
- 패키지 디바이스에 대해 3kV에서 트랜지스터 입력, 출력, 역방향 전송 커패시턴스(Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres)와 게이트 저항(Rg) 측정
- 패키지 디바이스에 대한 게이트 전하(Qg) 커브 측정
- 전력 손실(전도, 드라이빙 및 스위칭 손실) 계산
B1506A는 폭넓은 전압 및 전류 범위(3kV, 1500A), 다양한 온도 측정 범위(-50°C ~ +250°C) 등 실제 회로 작동 조건에서 표준 미달 디바이스를 식별하는 데 도움이 되는 다양한 기능과 고속 펄싱 기능, nA 미만 수준의 전류 측정 분해능을 지원합니다. 고유의 소프트웨어 인터페이스가 사용자에게 익숙한 디바이스 데이터 시트 형식을 제공하기 때문에 공식적인 교육 절차 없이도 누구나 쉽게 디바이스 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 픽스처에 내장된 스위칭 회로가 완전 자동 테스트를 지원하므로 IV 측정과 CV 측정, 고전압 테스트와 고전류 테스트 사이에서 자동으로 전환할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 독자적인 플러그인 스타일의 디바이스 테스트 픽스처 소켓 어댑터를 채택하여 케이블 연결과 그 외 인적 개입에 따른 오류의 가능성을 차단합니다. B1506A는 열 특성 분석을 완전 자동화하는 기능도 지원합니다. 이 기능은 내장된 Thermostream 제어나 Thermal Plate를 통해 사용 가능합니다. DUT가 B1506A의 측정 리소스에 가까이 있기 때문에, 케이블 연장에 의해 기생 성분이 커져 온도 챔버가 발생하는 일이 없습니다.
그래서 저온과 고온에서 1500A에 달하는 무진동 초고전류를 정확하게 평가할 수 있습니다. B1506A의 기능은 최종 제품의 가치를 극대화하는 데 기여하고 제품 개발 주기를 가속화함으로써 전력 전자 회로 설계에 혁신을 불러일으킵니다.
IV 패키지(H20, H50, H70)의 가격은 전통적인 커브 트레이서에 비해 경쟁력이 우수하며 B1506A를 통해 고급 기능을 추가로 활용할 수 있습니다. 또한 B1506A IV 패키지(H20, H50, H70)를 업그레이드해서 전류 범위를 늘리거나 CV/Qg 측정 기능(옵션 H21, H51, H71)을 추가하십시오.
B1506A IV 패키지
- B1506A-H20 20 A/3 kV IV 측정
- B1506A-H50 500 A/3 kV IV 측정
- B1506A-H70 1500 A/3 kV IV 측정
B1506A 풀 패키지
- B1506A-H21 20 A/3 kV IV, C-V 및 게이트 전하 측정
- B1506A-H51 500 A/3 kV IV, C-V 및 게이트 전하 측정
- B1506A-H71 1500 A/3 kV IV, C-V 및 게이트 전하 측정
주요 사양
B1506A에 관심이 있으십니까?
전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서의 역량 확장
특집 리소스: 전력 디바이스 분석기
다른 도움이 필요하십니까?