무엇을 찾고 있습니까?
디바이스 모델링 MBP
디바이스 모델링 MBP는 실리콘 디바이스 모델링을 위한 자동화와 유연성을 제공하는 원스톱 솔루션입니다.
하이라이트
디바이스 모델링 MBP는 대용량 모델 생성을 위한 자동화와 유연성을 모두 제공하는 원스톱 솔루션입니다. 이 소프트웨어에는 업계 표준 모델을 위한 자동 추출 패키지는 물론 모델링 전략 사용자 정의를 위한 개방형 인터페이스도 포함되어 있습니다. 또한 고급 통계 및 불일치 모델 추출, LPE(레이아웃 근접 효과) 모델링, SRAM(정적 랜덤 액세스 메모리) 셀 모델링, HVMOS 모델링, 확장 가능한 인덕터 모델링 및 코너 라이브러리 생성을 위한 턴키 솔루션도 제공됩니다.
디바이스 모델링 MBP는 SPICE 시뮬레이션, 모델 매개변수 추출 및 모델 라이브러리 생성을 통합하는 완벽한 모델링 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 로직, 아날로그 및 RF 설계를 위한 BSIM-BULK, BSIM-CMG 및 BSIM-IMG를 포함한 최신 표준 모델을 지원합니다. 소형 모델 외에도 디바이스 모델링 MBP는 매크로(하위 회로) 모델과 Verilog-A 모델도 지원합니다. 자동 추출 패키지를 제공합니다. 스크립트 환경을 통해 추출 흐름 사용자 정의, 장치 대상 정의 및 GUI 작업이 가능합니다. 뛰어난 최적화 기술과 고급 기능을 갖춘 디바이스 모델링 MBP는 특히 실리콘 장치에 대해 가장 포괄적이고 정확하며 효율적인 모델링 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 내부 SPICE 엔진으로 모델링 생산성 향상
- 자동화된 추출 패키지로 구축
- 사용자 친화적인 GUI로 모델 매개변수를 쉽게 조정
- 전체 모델 라이브러리로 조정
- 토털 모델링 솔루션 제공
- 스크립트 환경으로 사용자 정의
귀하에게 적합한 제품을 찾아보세요
Want more information on Device Modeling MBP Products? View Configuration Guide
소자 모델링 MBP 기능의 확장
귀하의 혁신적인 테스트 자산 보호
주요 리소스
도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?