검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Software for Bit Error Ratio Testers
Find the Model That's Right for You
이전
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
N5991MC2A maximizese the usage of test instruments with a fast and reliable application to automate system calibration and C-PHY 2.0 receiver conformance tests.
M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 소프트웨어는 M8100 임의 파형 생성기 시리즈에 속하는 M8070B 시스템 제어 소프트웨어용 소프트웨어 플러그인입니다.
200GAUI-4, 400GAUI-8 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인용 IEEE 802.3bs/ cd 수신기 테스트 어플리케이션
OIF-CEI-56G에 대한 OIF-CEI 4.0 수신기 테스트 어플리케이션 - 초단거리(VSR), 중간 거리(MR) 및 긴 거리(LR) PAM4
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
조절식 ISI 패키지가 전례 없는 수준의 테스트 채널 처리 유연성을 제공하여 수신기 테스트 간소화: 특정한 주파수 지점의 삽입 손실을 지정하거나 S-파라미터 파일을 사용하여 송신기 쪽에서 채널 응답을 에뮬레이션할 수 있습니다. 채널 에뮬레이션을 실제 물리적 ISI 트레이스 보드와 결합하여 새로운 테스트 채널을 만들 수 있습니다. M8070ISIB는 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT와 호환됩니다.
IEEE 802.3bm Receiver Test Application for 25GAUI-1 Chip-to-Module, Chip-to-Chip, Cable and Backplane
M8091CKCA 전기 수신기 적합성 테스트 어플리케이션은 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA) 오실로스코프와 함께 키사이트 M8040A 64Gbaud 고성능 BERT 또는 M8050A 120Gbd 고성능 BERT를 사용하여 IEEE 802.3ck Draft 3.3 칩-칩(C2C) 및 칩-모듈(C2M) 전기 인터페이스의 입력을 테스트하는 데 사용되는 스트레스 신호 교정을 지원하고 간소화할 수 있도록 설계되었습니다.
DDR5와 테스트 설정 교정 절차를 위한 M80885RCA 수신기 적합성 및 특성화 테스트 자동화 소프트웨어
OIF-CEI 3.1 Receiver Test Application for OIF-CEI 28G-Very Short Reach (VSR), Short Reach (SR), Medium Reach (MR) and Long Reach (LR)
키사이트 N5991DP2A DisplayPort 2.0 수신기 테스트 소프트웨어를 사용하여 테스트 장비 사용량을 극대화하는 DisplayPort 싱크 제품을 테스트 및 디버깅하고 특성화할 수 있습니다.
키사이트 N5991HE1A HDMI eARC 테스트 솔루션은 연결을 간소화하고 가장 발전된 오디오 형식과 최고의 오디오 품질을 지원합니다.
N5991HP1A HDMI electrical performance validation and compliance software solution offers a complete test execution environment for validating and troubleshooting the electrical performance of HDMI 1.4 and HDMI 2.1 sink devices.
Station Configurator와 Valiframe을 포함하는 Rx 솔루션은 테스트 장비 사용을 극대화하여 M-PHY 5.0 테스트 사양(CTS)에 따른 적합성 테스트와 자동화된 시스템 교정을 제공합니다.
M8040A BERT 플랫폼에 대해 N5991MM5E 프레임 생성기 소프트에어를 사용하여 디버깅 및 문제 해결하고 적합성 테스트를 수행하기 위해 HS-GEAR5 및 더 낮은 속도에서 MIPI M-PHY 5.0 시퀀스와 신호를 생성합니다.
N5991PB4A는 비트 오류율 테스터를 위한 수신기 테스트 자동화 소프트웨어로, PCI Express 4.0 ASIC를 테스트 및 특성화할 수 있도록 지원합니다.
The N5991PB5A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test and characterize PCI Express 5.0 ASICs.
The N5991PB6A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test and characterize PCI Express 6.0 ASICs.
The N5991PC4A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test, debug and characterize PCI Express 4.0 CEM Add-In Cards and systems.
N5991PC5A는 비트 오류율 테스터를 위한 수신기 테스트 자동화 소프트웨어로, PCI Express 5.0 CEM 애드인 카드 및 시스템을 테스트, 디버깅, 특성화할 수 있도록 지원합니다.
The N5991PM4A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test, debug and characterize PCI Express M.2 devices and hosts at 8 GT/s.
The N5991PU4A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test, debug and characterize PCI Express U.2 devices and hosts at 8 GT/s.
The N5991ST3A is the latest SATA 3 receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test, debug and characterize SATA devices and hosts.
시스템 교정과 USB 3.2 수신기 컴플라이언스 테스트를 자동화하는 빠르고 안정적인 어플리케이션으로 테스트 장비 활용도를 극대화하십시오.
기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키로 사용하는 옵션입니다.
N5991U42A는 USB4 버전 2.0 PAM3 설계를 테스트 및 특성화할 수 있는 수신기 컴플라이언스 테스트 자동화 소프트웨어입니다.
다음
Extend the Capabilities of Your BERT
Customize your BERT with additional features and functions. Our selection of software, accessories, and services ensures you get the most out of your instrument. These are available for purchase with the equipment or anytime thereafter. With Keysight, you'll always have the latest capabilities.
Software Enterprise Agreement
Deploy a Keysight Software Enterprise Agreement to capture continuous value for your organization. Enterprise Agreements deliver flexible, cost-effective access to Keysight’s broad software portfolio through a re-mixable license pool.
Protect Your Innovation Investment
Want help or have questions?