무엇을 찾고 있습니까?
수신기 컴플라이언스 테스트 자동화 플랫폼
시스템 교정 및 원버튼 컴플라이언스 테스트를 포함하여 빠르고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 폭넓은 디지털 고속 버스를 테스트할 수 있습니다.
주요 특징
- PCI Express®, CCIX 및 SAS를 지원하는 범용 버스 테스트 솔루션.
- 더 빠른 데이터 속도 테스트가 가능하도록 계속해서 다른 표준이 추가될 것입니다
- 자동화된 빠른 스트레스 신호 교정 및 컴플라이언스 측정 기능을 사용한 설정 안내
- 깊이 있는 테스트를 위한 특성화 모드
- 진폭 레벨 등의 실시간 파라미터 변화를 지원합니다.
- 단일 및 다중 레인 디바이스 테스트
- 원버튼 컴플라이언스 지원으로 테스트 절차 간소화
- 손쉬운 사후 처리를 위한 HTML 및/또는 Microsoft Excel 보고서.
- DUT 디버깅까지 지원하는 링크 트레이닝 제품군
키사이트 N5991 수신기 컴플라이언스 테스트 자동화 플랫폼 솔루션은 모든 제품 개발 단계에서 고속 디지털 설계를 테스트하는 데 사용되는 최신 고급 소프트웨어입니다.
현재 PCIe, CCIX, SAS 표준을 지원하며 미래의 산업체 요구를 충족할 수 있도록 폭넓은 디지털 버스에 대한 다른 표준이 지속적으로 추가될 예정입니다.
이전 세대보다 생산성을 더 높은 N5991은 C# 코드와 Microsoft .NET을 사용해서 개발되어, 즉석 진폭 및 지터 컨트롤을 함께 사용할 경우 가능한 최고의 스루풋으로 빠른 상호작용과 교정 및 테스트 실행이 보장됩니다. N5991은 수동 버전에 비해 테스트 속도를 높이고, 테스트 비용을 줄이는 동시에, 더 우수한 완벽성을 보장합니다.
설정 단계가 안내되며, 시스템 모듈화를 통해 독립적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있는 자동화된 고속 스트레스 신호 교정 및 컴플라이언스 측정 기능을 활용할 수 있습니다. 테스트 결과는 HTML 또는 Excel 형식으로 제공되며 맞춤형 반복으로 여러 레벨의 디테일을 실현할 수 있습니다. 선택한 결과를 분석에서 제거할 수 있습니다.
키사이트는 테스트 자동화 전문 기업인 BitifEye Digital Test Solutions와 협력해서 N5990/N5991 및 키사이트 장비 포트폴리오를 기반으로 한 맞춤형 통합 솔루션을 제공합니다. BitifEye와 이 회사의 다양한 무료 제품 및 서비스에 대한 자세한 정보는 www.bitifeye.com에서 확인할 수 있습니다.
PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다
Free Trials
A 30-day trial license can be requested from our partner BitifEye.
역량 확대
특집 리소스: 수신기 컴플라이언스 테스트 자동화 플랫폼
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?