검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 패치 패널과 광 분배 프레임에 사용
- 외부 하우징 없음
- 0.14m의 최단 길이를 자랑하는 초저지연 패치 탭으로 가능한 가장 짧은 지연 달성
- 100G/50G/40G/25G/10G/1G의 단일 모드 광섬유 속도
- 25G/10G/1G의 멀티 모드 광섬유 속도
- 50/50 및 70/30 분할 비율
- 모든 네트워크 프로토콜 지원
- 대규모 인벤토리로 리드 타임 감소
- 패치 패널에 직접 설치
- 더 낮은 랙 공간 활용도
- 모듈식 탭에 비해 더 적은 광섬유 작업
- 광 손실 감소
#SuperTinyTap — 패치 탭
광섬유 비용 절감. 랙 공간 절약. 광 손실 개선.
패치 탭의 새로운 구성 요소는 0.14m의 최단 길이를 자랑하는 초저지연 패치 탭으로 가능한 가장 짧은 지연을 달성하여 패치 패널과 광 분배 프레임에 활용할 수 있습니다.
패치 탭은 설치 구성 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 패치 탭은 광섬유 탭 주위의 외부 모형을 제거함으로써 그 면적이 3개의 LC 타입 커넥터 크기로 감소했습니다.
이 새로운 폼 팩터는 주요 제조업체의 빈 어댑터 패널과 패치 패널에 설치될 수 있어 주 설치 영역에 자유롭게 탭을 설치할 수 있습니다. 필요한 정확한 위치에 탭을 설치할 수 있는 유연성이 유지됩니다.
작은 크기와 함께 레이턴시(Latency)도 낮아졌습니다. 패치 탭은 그 길이가 기존 광 탭의 약 절반 정도이므로 레이턴시(Latency)에 크게 민감한 트레이딩 어플리케이션에 있어 대기 시간을 단축시킬 수 있습니다. 즉 레이턴시(Latency)가 약 1nSec 더 낮아졌습니다. 또한 광 타입 랙 마운트에 대한 연결이 필요하지 않은 방식으로 설치할 수 있어 레이턴시(Latency)를 더 크게 단축할 수 있습니다.
간단한 설치
패치 탭은 고성능 네트워크에 맞게 최적화되어 있으며 테스트까지 통과했습니다. 이러한 100% 패시브 디바이스는 오버헤드와 추가적인 관리 부담이 없고 네트워크 가용성에 영향을 미치지 않으므로 어떤 인라인 연결 구성에도 설치할 수 있습니다.
패치 탭 통합 광
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
Patch Tap, Multimode Fiber, 25G /10G / 1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0771) (TPPCH-10-SR-50-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Multimode Fiber, 25G/10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0772) (TPPCH-10-SR-50-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0773) (TPPCH-100-LR-85-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0774) (TPPCH-100-LR-85-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14M, MultiMode Fiber, 10G/1G.
Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14M, MultiMode Fiber, 10G/1G.
다음
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?