주요 특징

키사이트의 Flex Tap™은 100%의 네트워크 트래픽에 대해 신뢰할 수 있는 연속적인 가시성을 제공하여 네트워크 성능 저하나 중단 없이 성능과 보안을 지원합니다. Flex Tap은 유연하고 확장성이 뛰어나며 제품군의 각 탭이 모듈식이고 최대 400G의 속도를 지원할 수 있을 뿐만 아니라 100% 수동 방식입니다. Flex Tap은 멀티모드와 단일 모드 광섬유 버전으로 이용 가능하며 50/50부터 최대 90/10까지의 분할 비율 범위를 지원합니다. 모델에 따라 Flex Tap을 LC 또는 MTP(MPO) 커넥터와 함께 사용할 수 있습니다. 단일 1U 19인치 랙 공간에서 최대 36개의 탭을 배포할 수 있습니다.

  • 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 및 90/10 분할 비율 지원
  • 완전 모듈식 제품 — 1U 19 인치 랙에서 1 ~ 36개 탭 지원
  • 하나의 섀시에서 다양한 속도와 Fiber 유형을 "적절히 혼합" 가능
  • 할인된 가격으로 8개, 16개, 24개 모듈로 섀시 이용 가능
  • 1G ~ 400G 속도 지원
  • LC, MTP 및 BiDi 배포 지원. 싱글모드 및 멀티모드 모델
  • 데이터 플로우에 미치는 영향을 최소화하기 위해 낮은 삽입 손실 제공
  • 배포 유연성과 임시 태핑을 지원하는 Patch Tap
[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?