IxVerify

IxVerify Hero 이미지

'프리 실리콘' 테스트 목적으로 설계된 업계 유일의 솔루션

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 라우팅과 스위칭 또는 5G 무선 장치 칩 설계 테스트
  • 전 세계에 분포되어 있는 사용자를 위한 지원과 함께 탄력적인 가상 테스트 솔루션 사용
  • 패킷과 신호 속도 측정 및 통계 활용
  • REST, Python, TCL, Perl, Ruby를 통한 자동화 지원
  • 다양한 에뮬레이터와 결합하여 칩 설계의 네트워크 프로토콜을 검증하는 데 필요한 자극 추가
  • 가상 IxVerify 및 에뮬레이션 시스템 간의 제로 패킷 손실 보장
  • 프리 실리콘 및 포스트 실리콘 테스트 환경에서 테스트 구성 및 스크립트 공유

문제: 네트워크 칩 설계 검증이 너무 늦은 개발 주기 단계에서 진행됨

저지연, 높은 스루풋, 안전한 트래픽을 요구하는 최종 사용자 스트리밍 어플리케이션, 클라우드 컴퓨팅, 5G 배포의 사용량이 증가하면서 네트워크 용량의 경계가 허물어지고 있습니다. 이러한 요구로 인해 최첨단 주문형집적회로(ASIC)와 SoC(System-on-a-Chip) 솔루션 기반의 초고속 디바이스 시장에 관심이 쏠리고 있습니다.

수백 개의 포트나 SmartNIC 디바이스에서 테라비트 수준의 트래픽을 관리할 수 있는 이더넷 스위칭 ASIC를 제공하는 것은 많은 비용과 시간이 필요한 프로세스입니다. 빔포밍, 사전 코딩, IQ 압축 해제 또는 iFFT(대량 MIMO 배포용)과 같은 O-RAN 기능을 유지하기 위한 5G 무선 장치 ASIC 설계를 위해서는 막대한 양의 구현 및 테스트 작업이 필요합니다.

칩 설계를 꼼꼼히 테스트하는 데 필요한 올바른 도구, 지식, 또는 방법론을 보유하지 않으면 많은 비용이 들고 기업 이미지에 안 좋은 영향을 미치는 리스핀을 초래하여 제품을 출시하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

IxVerify 다이어그램

에뮬레이션 기반 설계 검증 환경에서의 IxVerify 배포.

솔루션: 가상화된 확장형 프리 실리콘 칩 검증을 통해 조기에 테스트 진행

IxVerify는 업계 최초로 프리 실리콘 검증을 위해 설계된 테스트 솔루션입니다. 키사이트와 키사이트의 파트너는 IxVerify를 통해 차세대 검증 흐름과 함께 작동하는 가상화된 설계 검증 솔루션을 제공하여 EDA 시장의 변화를 주도하고 있으며, 가상화를 활용하여 전용 및 특수 하드웨어 관련 비용을 줄이면서 유연성을 높여줍니다.

라우팅 및 스위칭을 검증하든, 5G 설계를 검증하든 상관없이, IxVerify는 새롭고 더 나은 테스트 방법론을 지원하여 하드웨어 설계 검증을 간소화하고 하드웨어 팀과 소프트웨어 팀 간의 협업을 원활하게 만들고 제품 수명주기에서 보다 빠르게 테스트를 진행할 수 있는 시프트 레프트(shift-left) 접근법을 지원합니다.

칩셋 네트워크 프로토콜 테스트 간소화

다수의 가상화된 테스트 포트를 한 번에 실행할 수 있는 IxVerify는 다양한 형태의 트래픽을 통해 가장 큰 규모의 칩 설계를 검증할 수 있는 고유한 기능을 제공하여 최대 에뮬레이션 속도에서 패킷 손실이 나타나지 않는지 확인할 수 있습니다.

IxVerify는 이더넷 및 TCP/IP 프로토콜 테스트를 위해 450개가 넘는 사전 정의된 패킷 템플릿을 제공하며 많은 양의 트래픽을 생성할 수 있습니다.

5G 테스트와 관련해 IxVerify는 최신 ORAN 사양을 따르며 사전 정의된 테스트 모델을 활용할 수 있도록 지원하고 업계 표준에 맞춰 5G NR 프레임을 수동으로 구성할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능과 해당 솔루션의 높은 유용성이 결합되면 복잡한 테스트 시나리오를 시장의 다른 솔루션보다 수백 배 더 빠르게 구성할 수 있습니다.

5G용 IxVerify

다른 도움이 필요하십니까?