검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 기능적 테스트와 성능 벤치마킹으로 가상 네트워크 기능(VNF)을 검증합니다.
- 대규모 Layer 2/3(L2/3) 네트워킹 기술 집합 전반에서 포괄적인 제어 평면 프로토콜 지원 범위를 제공합니다.
- DPDK 성능 가속을 통해 가상 포트당 100 Gbps가 넘는 L2/3 데이터 평면 트래픽을 생성합니다.
- 일반적인 구성과 스크립트를 통해 하드웨어 및 Virtual Edition 간 쉬운 전환을 지원합니다.
- ESXi / KVM 하이퍼바이저 및 vCenter / OpenStack 오케스트레이션과 같은 주요 사설 클라우드 플랫폼을 지원합니다.
- Amazon Web Services Marketplace 활용을 통해 공용 클라우드 실행을 지원합니다.
- 가상 섀시 / 가상 부하 모듈 / 가상 테스트 어플라이언스 역할을 갖춘 가상 머신을 포함합니다.
- REST, TCL, Perl, Python, Ruby API 지원과 함께 전체 테스트 자동화 기능을 포함합니다.
가상 세계에서의 성공을 위한 테스트
문제: 가상화 복잡성
클라우드 컴퓨팅과 네트워크 기능 가상화(NFV) 같은 트렌드는 서비스 제공자에게 새로운 과제를 제시하며 소중한 데이터 센터와 네트워크 리소스를 활용하는 방식이 끊임없이 바뀌고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 어플리케이션 및 디바이스 전반에서 가장 높은 수준의 기능, 성능, 보안, 신뢰도를 확보하기 위해 철저한 테스트를 필요로 합니다. 네트워크에서 NFV를 성공적으로 배포 및 통합하려면 철저한 테스트와 포괄적인 네트워크 검증이 필요합니다.
솔루션: 광범위한 네트워크 테스트
IxNetwork VE를 활용하면 Layer 2 및 3 디바이스의 광범위한 기능적 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다. IxNetwork VE는 확장형 프로토콜 에뮬레이션을 사용하여 네트워크 인프라, 용량, 확장성, 컨버전스를 테스트하고 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 환경의 피크 성능을 보장합니다. IxNetwork VE의 유연한 트래픽 생성기 배포 및 프로토콜 에뮬레이션을 활용해 광범위한 테스트를 수행하면 가상 네트워크 전반에서 원활한 인프라 성능을 확보할 수 있습니다.
가상 머신 간의 데이터 센터 트래픽을 시뮬레이션하여 가상화된 서버의 성능을 벤치마킹하는 기능은 IxNetwork VE의 고유한 기능입니다. IxNetwork VE는 가상화된 네트워크 디바이스 내부에 가상 테스트 포트를 배포할 수 있게 만들어 포괄적인 NFV 구현 테스트를 지원하고 네트워크 리소스의 효율성을 높여 줍니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?