무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
- VMware vCenter, OpenStack 기반 사설(Private) 클라우드 검증 및 벤치마킹
- 단일 컴퓨팅 노드 또는 랙이 많은 대규모 환경의 테스트 베드
- 컴퓨팅 / 네트워크 / 스토리지 성능 측면에 대한 개별 검증
- 맞춤형 VM 설치 / VM 종료 테스트 방법으로 VIM 성능 측정
- 낮은 초기 비용과 성장에 따른 사용량 기준 지불의 구독 라이센스로 유연성 제공
- NFVI 검증을 위한 사전 정의된 테스트 시나리오
- 실제 워크 로드와 강력한 트래픽 에뮬레이션을 통한 VNF 또는 네트워크 관점의 검증
- 업계 인증을 받은 OPNFV Yardstick 포트폴리오의 워크 로드 에뮬레이션 포함
- 양호한 워크 로드와 노이즈 많은 불량 주변 환경을 격리시키는 스케줄러 기능 측정
- 주변 환경에 노이즈가 많은 경우 VNF 설치 및 VNF 워크 로드가 성능에 미치는 영향 측정
문제점 : 캐리어급 가상 네트워크 보장
네트워크 기능 가상화(NFV)는 5G 모바일 네트워크의 핵심 구성 요소로서 네트워크 슬라이싱 또는 모바일 에지 컴퓨팅(MEC)을 가능하게 해줍니다. NFV 아키텍처에서는 다양한 가상 네트워크 기능(VNF)이 공통 NFV 인프라(NFVi)에서 실행되며 공통 관리와 오케스트레이션(MANO) 계층으로 제어됩니다.
이동통신업체는 새로운 네트워크가 양질의 서비스를 제공하도록 보장해야 하는데, 전체 시스템 성능은 가장 약한 링크에 의해 좌우됩니다. 주된 관심사 중 하나는 VNF에서 필요한 워크 로드를 유지할 수 있도록 NFVi와 그 크기를 올바르게 구성하는 것입니다. 검증은 성공적인 NFVi 구현을 위해 반드시 필요하지만 복잡한 멀티 리소스 시스템의 경우 또한 나머지 NFV 아키텍처 요소와의 상호 작용으로 인해 구현이 쉽지 않습니다.
솔루션 : 실제 VNF 워크 로드 생성을 통한 NFVI 검증
Cloud Peak는 가상화된 네트워크 인프라의 성능을 벤치마킹하고 기능을 검증하기 위해 사용되는 웹 어플리케이션입니다. Cloud Peak는 NFVi 위에 실제 워크 로드를 배포하여 필요한 VNF 워크 로드를 유지하기 위한 기능에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
이 어플리케이션은 시스템 리소스를 기본 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지 측면으로 세분화하는 혁신적인 방법을 사용하여 구성 문제와 성능 병목을 찾아냅니다. 테스트 결과를 사전 구성된 성능 수준과 비교하여 실패 / 성공 결과를 쉽게 이해할 수 있으며 직관적인 실시간 사용자 인터페이스를 통해 결과가 표시됩니다. Cloud Peak는 단일 소형 서버 테스트에서 수백 개 노드 구성의 전체 인프라 검증까지 테스트 대상 시스템의 용량에 맞게 확장될 수 있습니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?