Novus ONE PLUS 3-스피드 및 5-스피드 L2-7 고정 섀시

Novus ONE PLUS 3-스피드 및 5-스피드 L2-7 고정 섀시

업계 최고 밀도 포터블 고정 섀시

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 업계 최고 밀도의 포터블 어플라이언스를 통해 네트워크 및 디바이스를 비용 효율적으로 테스트
  • 키사이트의 STAR 및 메트로놈 동기화 지원을 통해 다중 섀시로 테스트 수행
  • IxNetwork®, IxExplorer® 및 IxLoad® 어플리케이션을 지원하는 통합형 아키텍처로 L2-7 전반의 광범위한 테스트 기능 활성화
  • 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+) 3-스피드 또는 5-스피드 고정 섀시로 고밀도 테스트 요구 사항 충족
  • 컴팩트한 폼 팩터와 줄어든 전력 관련 요구 사항으로 실험실 공간과 전력 사용 최적화
  • 저 지연, 고성능 디바이스 테스트용으로 설계된 어플라이언스를 통해 엔터프라이즈 및 서비스 제공 업체 환경을 검증

멀티 레이트 이더넷 테스트 개선

언제, 어디서든 멀티 레이트 이더넷 테스트

키사이트의 Novus ONE PLUS는 업계 최고 밀도의 포터블 고정 섀시로 컴팩트한 폼 팩터로 완벽한 Layer 2–7 네트워크 및 어플리케이션 테스트를 제공합니다.

고정 섀시당 최대 16개의 듀얼 PHY 포트를 지원하는 Novus ONE PLUS의 고유한 이동 편의성과 성능 조합을 사용하여 Cooper 및 광 매체를 기준으로 3-스피드 10GE/1GE/100M 또는 5-스피드 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100M에 대한 비용 효율적 이더넷 테스트 환경을 구축할 수 있습니다.

Novus ONE PLUS는 하나의 고정 섀시를 통해 라인 레이트 L2/3 트래픽 생성 및 분석, 고성능 라우팅/브리징 프로토콜 에뮬레이션, 실제 L4-7 어플리케이션 트래픽 생성 및 사용자 에뮬레이션을 지원합니다.

Novus ONE PLUS는 요구 사항과 예산에 맞게 여러 가지 모델로 제공됩니다.

Novus ONE PLUS 3-스피드 10GE/1GE/100M

  • 16-포트 고정 섀시
  • 8-포트 고정 섀시
  • 4-포트 고정 섀시

Novus ONE PLUS 5-스피드 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100M

  • 16-포트 고정 섀시
  • 8-포트 고정 섀시
  • 4-포트 고정 섀시

다른 도움이 필요하십니까?