Novus 3-스피드 10G/1G/100M

Novus 3-스피드 10G/1G/100M

업계 유일의 고밀도 듀얼 PHY 3-스피드 10G/1G/100M 솔루션

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 업계 유일의 초고밀도 10/1/100M 듀얼 PHY SFP+/10GBASE-T RJ45 솔루션
  • 기존 10GE 및 1GE 부하 모듈과 동일한 기능, 규모 및 성능
  • 고성능 저지연 디바이스 테스트용으로 설계
  • 전체 라인 레이트 트래픽 생성을 통해 ASIC 설계, FPGA, 하드웨어 스위치 패브릭 평가
  • 최고 수준의 규모 및 성능을 통한 L2/3 프로토콜 에뮬레이션으로 키사이트의 IxNetwork 어플리케이션을 사용하여 데이터 센터 테스트 사례와 L2/3 라우팅/스위칭의 성능과 확장성 검증
  • 동일한 부하 모듈에서 동시에 여러 속도의 SFP+ 및 10GBase-T RJ-45 구리 포트를 테스트할 수 있도록 지원
  • 단일 테스트에서 수백 개의 3-스피드 포트가 있는 대규모 테스트베드를 대상으로 업계 표준 RFC 벤치마크 테스트 및 프로토콜 에뮬레이션 수행
  • 3-스피드 10GE/1GE/100M 포트가 낮은 총 소유 비용과 높은 ROI 제공
  • 동영상, 음성, 스토리지, 액세스를 포함해 L4-7 프로토콜 적용 범위 확대
  • 10G, 1G, 100M 라인 레이트 하드웨어 패킷 캡처 및 디코딩 도구를 통해 데이터 전송 오류 감지 및 디버깅
  • IxExplorer, IxNetwork, IxLoad, 관련 Tcl 및 자동화 API에 대한 어플리케이션 지원
  • Novus가 음성, 동영상, 액세스 프로토콜을 포함한 IxLoad L4-7 추가
  • 대규모 프로토콜 에뮬레이션 및 성능을 위한 유연한 4:1 CPU 및 메모리 집계
  • 유연한 맞춤 패킷 생성
  • 실시간 지연, 지연 분해능 최대 2.5ns
  • 광범위한 포트 및 트래픽 흐름 통계
  • 중복 패킷 감지를 통한 고급 시퀀스 확인

멀티 레이트 이더넷 테스트 개선

단일 부하 모듈 내 고밀도 10G/1G/100M 멀티 레이트 이더넷

Novus 10/1 부하 모듈 제품군은 단일 시스템에서 완벽한 레이어 2-7(L2-7) 네트워크 및 어플리케이션 테스트를 제공합니다.

듀얼 PHY(SFP+ 및 10GBase-T RJ45)를 통해 하나의 부하 모듈에서 라인 레이트 L2/3 트래픽 생성 및 분석, 고성능 라우팅/브리징 프로토콜 에뮬레이션, 실제 L4-7 어플리케이션 트래픽 생성 및 사용자 에뮬레이션을 지원합니다. 모듈당 최대 16개의 듀얼 PHY 포트로 구리 및 광섬유 관련 10GE/1GE/100M 이더넷을 위한 초고밀도 테스트 환경을 생성할 수 있습니다. 하나의 12슬롯 섀시에서 최대 192개의 10GE/1GE/100M 이더넷 테스트 포트를 지원합니다.

Novus 10GE/1GE/100M 부하 모듈은 요구 사항과 예산에 맞게 3가지 모델로 제공됩니다.

  • NOVUS10/1GE16DP: 완전한 기능을 갖추었으며 고밀도 요구 사항을 위해 설계된 16포트 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+) 10GE/1GE/100M 부하 모듈
  • NOVUS10/1GE8DP: 완전한 기능을 갖추었으며 고밀도 스위치 테스트를 위해 설계된 8포트 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+) 10GE 및 1GE 부하 모듈 사용자는 진화하는 테스트 요구를 지원하기 위해 전체 16포트 NOVUS10/1G16DP 부하 모듈로 소프트웨어 현장 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
  • NOVUS1GE16DP: 완전한 기능을 갖추었으며 고밀도 요구사항을 위해 설계된 16포트 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+) 1GE 및 100M 부하 모듈

(고객 지원 로그인이 필요합니다)

다른 도움이 필요하십니까?