네트워크 에뮬레이터 II

Network Emulator II

실제 네트워크 장애 조건 에뮬레이션

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 키사이트 IxNetwork™, IxLoad™, BreakingPoint™ 테스트 시스템과 통합하여 실제 장애를 포함하는 완전한 테스트 환경 구축 가능
  • 검증, 성능, 상호 운용성 테스트 지원
  • 100%의 라인 속도 성능을 제공하는 8포트 FPGA 하드웨어 아키텍처 탑재
  • IT 부서가 하나의 디바이스를 사용해 여러 속도를 동시에 테스트 가능
  • 라인 속도 패킷 캡처를 위한 강력한 프로필 구성 제공, 표준 PCAP 출력 형식 생산
  • 현장에서 발생하는 문제를 정확하게 재현하고 빠르게 해결
  • 이더넷 10GE, 1GE 및 100MB 속도를 위한 단일 하드웨어 플랫폼 제공
  • 유연한 리소스 관리 제공

실제 네트워크에 대한 정밀 테스트

문제: 실시간 환경에 대한 최악의 시나리오

다수의 조직이 사실적인 최악의 네트워크 시나리오를 실험실에서 에뮬레이션하는 것에 대한 중요성을 간과합니다. 어플리케이션 성능, 지연으로 인한 영향, 페일오버 보호 같은 변수를 테스트하지 않으면 실제 환경에서 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

새로운 하드웨어, 프로토콜, 어플리케이션 성능에 대한 통찰력이 없다면 배포 문제의 리스크가 대폭 증가합니다. 조직은 사실적인 네트워크 조건과 행동을 재현하여 장애를 방지하고 수익을 창출할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

솔루션: 실험실에 실제 네트워크 구축

키사이트의 네트워크 에뮬레이터 II는 10GE, 1GE, 100MbE 이더넷 장애를 위한 정밀 테스트 계측기로 이를 통해 IT 부서가 실시간 생산 LAN/WAN 네트워크에서 발생하는 네트워크 조건을 정확하게 에뮬레이션할 수 있습니다. 조직은 키사이트의 차세대 네트워크 에뮬레이션을 통해 통제된 실험실 환경에서 새로운 하드웨어, 프로토콜, 어플리케이션의 성능을 검증 및 테스트할 수 있습니다.

  • 데이터 센터 전반에 분산되어 있는 어플리케이션은 어떻게 작동할까요?
  • 어플리케이션 및 네트워크 성능에 대한 지연은 정확히 어떠한 영향을 불러올까요?
  • 실제 환경에서는 데이터 센터 백업이 어떻게 작동할까요?

키사이트의 네트워크 에뮬레이터 II는 이 모든 질문에 대한 답을 알고 있으며 이를 통해 실제 환경에 미치는 영향 없이 네트워크 성능을 판별할 수 있습니다.

중요한 배포 작업의 경우 네트워크 에뮬레이터 II를 바이패스 스위치와 결합하면 실시간 네트워크 트래픽에 미치는 혼란을 최소화하면서 네트워크 에뮬레이터 II를 운영 네트워크 안팎에서 빠르고 쉽게 스위칭할 수 있습니다.

Network Emulator - Precision testing

다른 도움이 필요하십니까?