주요 특징

  • 실질적인 트래픽 조건에서 실행되는 엔터프라이즈급 CloudStorm-XP는 모듈식 멀티 테라비트 솔루션을 지원하며 사용량 기준 지불 방식을 사용합니다
  • 하드웨어 기반 SSL 가속화를 통해 이전 PerfectStorm 세대보다 2배 더 뛰어난 암호화 성능을 제공합니다
  • 보안 솔루션의 미래에 대비하기 위해 멀티 테라비트 DDoS 및 봇넷 공격을 에뮬레이션합니다.
  • 어플리케이션 및 보안 테스트 플랫폼이 레이어 2–7 기능과 BreakingPoint 및 IxLoad 소프트웨어를 지원합니다
  • 멀티 레이트 지원: 단일 포트에서 100/50/40/25/10GE를 지원할 수 있는 CloudStorm-XP로 미래의 투자 가치를 보호합니다
  • 섀시에 설치된 테스트 모듈에 있는 모든 포트와 관련해 다중 사용자 환경에서 포트당 사용자 소유권 모델을 활용합니다.

문제: 모든 것이 암호화된 세상과 점점 더 높아지는 사용자 경험 기대치

보안에 대한 우려가 커지면서 암호화 사용 비율이 높아지고 있습니다. 모든 것이 암호화된 세상이 가까워지고 있습니다. 그와 동시에 트래픽의 규모는 계속해서 기하급수적으로 커지고 있으며 업계는 새로운 클라우드 기반 아키텍처로 전환하고 있습니다. 하지만 서비스 및 어플리케이션 사용자는 끊임없이 현재보다 더 나은 수준의 경험을 바라고 있습니다.

이러한 상황에서 네트워크 장비 제조업체(NEM)는 규모가 더 크고 성능이 더 뛰어난 네트워크 보안 및 어플리케이션 제공 솔루션을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 그 결과 세계 최대 규모의 엔터프라이즈 데이터 센터 운영자들은 오늘날의 동적인 대규모 세상에서 성능과 보안 사이 올바른 균형점을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 변화가 초래하는 불확실성은 엔터프라이즈 규모의 검증을 통해 가장 잘 해소할 수 있습니다.

Keysight CloudStorm XP 100GE 2 Port

솔루션: 통합된 엔터프라이즈급 미래 대비 테스트

CloudStorm-XP는 최대 1.2테라비트 어플리케이션 딜리버리 및 네트워크 보안 검증을 통해 오늘날의 테스트 요구뿐만 아니라 미래의 테스트 요구도 충족시켜 줍니다. CloudStorm-XP는 이전 세대의 PerfectStorm 100GE보다 2.5배 더 많은 대역폭을 제공하며 100GE 테스트 인터페이스를 기준으로 비용을 50% 절감시켜 줍니다.

CloudStorm-XP는 NEM의 개발 사이클 단축에 도움이 되며 엔터프라이즈 및 데이터 센터 운영자가 보안 리스크 완화와 뛰어난 최종 사용자 어플리케이션 성능 제공 사이에서 올바른 균형점을 찾을 수 있도록 돕습니다.

각 CloudStorm-XP 부하 모듈은 2개의 네이티브 QSFP28 100GE 인터페이스를 지원하며 혁신적인 아키텍처를 통해 복잡한 어플리케이션, 전례 없는 SSL 암호화 어플리케이션, 대규모 분산형 서비스 거부(DDoS) 테스트 트래픽을 동시에 에뮬레이션하여 네트워크 인프라의 성능이 뛰어나고 안전한지 검증할 수 있습니다. CloudStorm-XP는 강력한 암호화로 500 Gbps 이상의 트래픽과 1.2 Tbps의 어플리케이션 트래픽 조합을 확보하고 단일 12슬롯 섀시에서 2.4테라비트의 DDoS 스루풋을 지원할 수 있습니다. CloudStorm-XP는 키사이트의 BreakingPoint 및 IxLoad 어플리케이션을 기반으로 삼으며 이는 어플리케이션 제공 및 보안 복원력 테스트와 관련해 업계 최고의 테스트 솔루션입니다.

다른 도움이 필요하십니까?