검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 400/200/100/50GE QSFP-DD 인터페이스를 지원하는 세계 최고 수준의 트래픽 생성, 프로토콜 에뮬레이션 확장 및 성능 테스트 솔루션인 AresONE 고성능, 4-포트 400GE QSFP-DD
- 400GE의 2x200GE, 4x100GE 팬아웃 모드에서도 플로우당 수신 측 추적과 송신 스트림 수 감소 없이 전체 라인 레이트 트래픽과 멀티 프로토콜 시나리오 대규모 테스트 가능
- 성능이 입증된 IxNetwork 테스트 솔루션을 활용해 미션 크리티컬 네트워크 인프라 검증
- AresONE 멀티 스피드 400/200/100/50GE 테스트 기능과 IxNetwork Layer 2/3 테스트 어플리케이션을 통해 높은 프로토콜 스케일 디바이스의 성능과 확장성 검증
- L1 BERT 및 KP4 FEC 테스트 기능을 사용하여 테스트 베드 구축 시 트랜시버 및 케이블 테스트 간소화
- IxSuiteStore 400GE 트랜시버 및 PCS 테스트 제품군을 통해 Layer 1 BERT 및 PCS 레인 Tx/Rx 검증 간소화
세계 최고 스케일의 400GE 트래픽 및 프로토콜 에뮬레이션 성능
키사이트의 AresONE-400GE 고성능 고정 섀시는 세계 최고 규모의 400GE 트래픽 생성과 네트워크 프로토콜 에뮬레이션을 제공합니다. AresONE 고성능은 단순한 고밀도 12.8Tbps 네트워킹 디바이스의 성능 및 벤치마크 테스트를 넘어 모든 팬아웃 포트에서 대량 프로토콜 스케일을 제공하여 압도적인 트래픽 생성 성능과 지원되는 8x200GE, 16x100GE, 32x50GE 포트에 대한 수신 측 측정 스케일을 제공합니다.
AresONE 고성능은 2x200GE 및 4x100GE에 대한 팬아웃으로 인해 송신 스트림 기능과 수신 측 측정값 추적 및 측정 역량이 저하되지 않는 유일한 테스트 솔루션입니다. 포트당 8x50GE의 송신 및 수신 기능도 경쟁사보다 훨씬 더 뛰어납니다.
주요 리소스
관련 제품
고성능 400GE 디바이스와 네트워크를 만들 수 있도록 도와드리겠습니다.