AresONE 400GE

AresONE-400GE KP4 FEC 및 BER 테스트

고밀도 8-포트 QSFP-DD 및 OSFP 테스트 솔루션

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 고정형 2 RU 섀시 당 8-포트 400GE를 갖는 고밀도 포트
  • QSFP-DD 및 OSFP 플러그 인터페이스 지원
  • 각 포트가 1x400GE의 라인 레이트와 2x200GE, 4x100GE 및 8x50GE 스피드를 위한 팬아웃 옵션을 지원하는 멀티레이트 이더넷
  • AEC Cooper 케이블 기술을 사용하는 QSFP-DD PAM4 포트로 4x100GE NRZ 테스트에 대한 최초 출시 지원
  • 키사이트 IxNetwork를 실행하여 400/200/100/50GE 스피드의 성능과 확장성에 대해 대규모 Layer 2/3 다중 프로토콜 장치 검증
  • 포괄적인 L1 BERT, RS-544 FEC 통계, FEC 기호 오류 밀도 분포, PCS/FEC 기호 오류 주입 테스트, Rx 아이 히스토그램 통계 및 분석
  • IxSuiteStore 400GE 트랜시버 및 PCS 테스트 제품군을 통해 L1 BERT 및 PCS 레인 Tx/Rx 표준 기반 통과/실패 검증 간소화

키사이트 400GE 산업 리더십

interop best of show 어워드 뱃지

고밀도 400GE 테스트

운영자들은 400GE가 데이터 센터 트래픽의 기하급수적인 증가를 따라잡기 위한 가장 비용 효율적인 방법이라는 것을 알고 있습니다. 현재 스위치 실리콘은 1~2 RU 크기로 400GE의 32-포트의 용량을 가능하게 할 것이며, 더 높은 포트 밀도의 장치도 곧 출시될 것입니다. 400GE의 비용 효율성을 실현하기 위해서는 전력, 냉각, 케이블 연결 및 랙 공간을 줄일 수 있는 높은 밀도가 중요합니다.

새로운 400GE 장비 테스트도 마찬가지입니다. QSFP-DD 및 OSFP의 변형으로 제공되는 2개의 랙 유닛 고정 섀시인 AresONE 8-포트 400GE 테스트 솔루션을 소개합니다.

서버실

네트워크 테스트 분야에서 세계 최고의 400GE 테스트

AresONE은 단일 섀시에서 최대 3.2 Tbps의 회선 속도 트래픽을 생성할 수 있는 8-포트 400GE 솔루션입니다. 검증된 AresOne 고정 섀시 폼 팩터는 더 적은 랙 공간, 전력 및 냉각으로 초 고밀도 테스트에 대한 고객 요구 사항을 충족합니다. 키사이트의 2세대 400GE 솔루션은 상위 네트워크 장비 제조업체(NEM), 스위치 실리콘/광 트랜시버/ASIC 제조업체, 클라우드 서비스 공급자 및 통신사에서 400GE 제품과 네트워크 롤아웃을 검증하고 테스트하는 데 사용됩니다.

모든 속도에서, 모든 기능 테스트

모든 속도에서, 모든 기능 테스트

AresONE 테스트 솔루션을 사용하면 동일한 AresONE 하드웨어를 사용해서 각 포트로 2x200GE, 4x100GE 또는 8x50GE 멀티레이트 이더넷을 테스트할 수 있어, 400GE뿐 아니라 다른 스피드까지 검증할 수 있습니다. 광범위한 테스트 기능에는 포괄적인 RS-544 FEC 테스트 및 통계, FEC 기호 오류 주입 테스트, L1 BERT 및 IxNetwork를 통한 가장 광범위한 L2/3 프로토콜 적용 범위, 확장성 및 성능 테스트가 포함됩니다.

사용량 기준 지불 방식(Pay As You Grow)의 유연성

하드웨어 및 소프트웨어 테스트에서 AresONE은 필요에 따라 확장하여 예산에 맞출 수 있는 유연성을 제공합니다. 이것이 바로 AresONE을 4-포트 및 8-포트의 축소 성능 모델, 4-포트에서 8-포트로 현장 업그레이드가 가능한 전체 성능 모델, 또는 축소 성능에서 전체 성능으로의 업그레이드 모델로 제공하는 이유입니다. 축소 성능 모델은 패킷 블라스팅과 RFC 벤치마킹에 사용되는 한편, 전체 성능 모델은 네트워킹 프로토콜의 성능과 규모를 검증하기 위한 통신 사업자 등급 라우터 및 스위치 테스트에 이상적입니다.

예산에 맞출 수 있는 사용량 기준 지불 방식의 유연성

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?