검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PXI 벡터 네트워크 분석기
확장성과 속도를 갖춘 멀티포트 측정
적격 UXR-B 시리즈 스코프 최대 25% 할인
업계에서 가장 높은 대역폭과 ENOB, 가장 낮은 노이즈 플로어 오실로스코프로 불가능하다고만 생각했던 설계 통찰력을 얻으십시오.
다기능 멀티포트 및 멀티사이트 기능을 확보하십시오.
더 적은 공간으로 확장 가능한 멀티포트 벡터 네트워크 분석을 수행하십시오. 키사이트의 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 빠르고 정확한 측정 작업을 수행하며 테스트 비용을 절감시켜 줍니다. 하나의 PXI 섀시(2포트 또는 멀티포트)를 이용하여 여러 디바이스를 동시에 분석할 수 있습니다. 독립적인 2포트 네트워크 분석기 모듈을 하나의 섀시로 결합하여 멀티사이트, 멀티 DUT, 멀티포트 테스트 어플리케이션이 유연하게 확장됩니다. 모든 포트를 사용하여 멀티포트 오류 수정을 통해 디바이스를 동시에 측정하십시오.
적합한 시리즈 찾기
필요한 성능과 어플리케이션에 따라 4개의 PXI VNA 시리즈 중 선택할 수 있습니다.
멀티포트, 다중 측정, 단일 연결
키사이트의 M983xA PXIe VNA는 변조 신호 측정을 간단한 설정에 통합시켜 보다 유연하고 빠른 멀티사이트, 멀티 DUT, 멀티포트 시스템 특성화를 가능하게 만듭니다.
적합한 도구를 사용하여 기능 확장
계속해서 변하는 기술에 따라 엔지니어가 직면하는 요구 사항도 바뀝니다. 올바른 테스트 액세서리와 키사이트 PathWave 소프트웨어를 통해 기존 하드웨어를 보완하여 제품 개발을 가속화하십시오.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?