검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M983xA 시리즈 PXI 네트워크 분석기
[an error occurred while processing this directive]
이미 벡터 네트워크 분석기를 소유하고 계십니까?
적격 키사이트 또는 경쟁사의 벡터 네트워크 분석기의 보상 판매로 신형 M980xA 또는 M983xA 구매 시 사용할 수 있는 최대 75%의 크레딧을 받으십시오.
주요 특징
변조된 신호를 사용하여 멀티포트 디바이스 테스트
키사이트의 M983xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 모든 측정을 하나의 장비로 결합하여 더 빠른 속도, 더 우수한 유연성, 멀티사이트, 멀티 DUT, 멀티포트 시스템 특성화가 가능하도록 지원합니다.
M983xA의 다면적 소프트웨어, 특수 목적 하드웨어, 구성 가능한 테스트 세트를 사용하여 하나의 연결로 변조된 신호 자극 하에 고집적 멀티포트 콤포넌트를 특성화할 수 있습니다.
- 최대 44 GHz까지 두 주파수 범위 중에서 선택하십시오.
- 각 포트에 내장된 노이즈 수신기 및 변조된 신호 측정 기능을 갖춘 구성 가능한 테스트 세트가 PXI VNA 속도와 폼팩터 확장성을 제공합니다.
- 전체 2-포트 PXI 모듈로부터 멀티포트 셋업을 구축하십시오.
- 진정한 멀티포트 어플리케이션을 위한 전체 멀티포트 기능, 계단식 다중 모듈로 테스트 역량을 확대하십시오.
다기능 멀티포트 및 멀티사이트 기능을 확보하십시오.
- 여러 PXI 모듈을 추가하여 테스트 포트 수를 늘리십시오.
- 전체 멀티포트 수정 기능을 활용해 보십시오.
- 하나의 섀시에 여러 개의 독립적인 PXI VNA를 구성하려면 선택하십시오.
- 각 PXI 네트워크 분석기에 대해 2-포트 또는 멀티포트를 선택하십시오.
- 동기 또는 비동기 트리거링을 선택하십시오.
PXI 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. M983xA 시리즈 변조 신호 측정은 하나의 연결로 완벽한 멀티포트, 다중 측정 특성화를 제공합니다.
주요 사양
주파수 범위
10 MHz ~ 20 GHz
10 MHz ~ 44 GHz
동적 범위
146 dB
출력 전력
18 dBm
트레이스 노이즈
0.0015 dB(10 kHz IFBW에서)
내장된 포트
2개
최상의 201 포인트 스위프 시간
1.4 ms
자세한 사양을 원하십니까?
[an error occurred while processing this directive]
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
역량 확대
추천 리소스
다른 도움이 필요하십니까?