주요 특징

Massive MIMO는 5G와 LTE에 향상된 셀 용량을 제공합니다. 적합한 도구를 사용하면 네트워크 디바이스의 상호운용성 검증과 성능 최적화를 빠르게 수행할 수 있습니다. 다중 벤더 네트워크 종단 간 성능을 위해서는 최적 작동을 위한 O-RAN RU 요소와 DU 요소의 통합 및 최적화가 필수적입니다.

첨단 Massive MIMO 솔루션을 사용하면 모든 안테나 어레이 포트를 동시에 샘플링하여 다중 사용자 MIMO 3D 빔 포밍 검증에 사용되는 여러 모바일 디바이스들 간 공간 분리를 사실적으로 모델링할 수 있습니다. 완벽한 기지국 다중 사용자 MIMO TM9 UE 피드백 및 업링크 SRS 기반 Massive MIMO 스케줄러/빔포머 테스트 수행에서 16x16bi에서 64x16bi까지의 성능을 검증할 수 있습니다.

외장 RF 아날로그 결합기를 사용한 Massive MIMO 테스트는 비용 효율적으로 다중 사용자, 다중 RAT 및 핸드오버 모빌리티 중심 UE 및 기지국 테스트를 수행하는 데 최적화된 솔루션입니다. 안테나 어레이 열/행 조합과 가상 프로브/키-홀-채널 에뮬레이션 구성을 지원합니다.

S8803A 툴셋은 맞춤형 테스트 생성에 유용하도록 사전 제작되어 검증된 테스트 사례 패키지와 도구들을 제공하여 사용자가 종합적인 테스트를 간편하게 수행할 수 있도록 지원합니다.

S8803A 툴셋을 사용하면 실시간으로 업링크 및 다운링크 Massive MIMO 채널을 에뮬레이션할 수 있으며 다음 목적으로 확장이 가능합니다.

  • 통합된 멀티포트 신호 분석기를 사용하여 모든 다운링크 빔 동시 측정
  • 통합된 멀티포트 신호 생성기를 사용하여 모든 업링크 빔 테스트
  • 통합된 RF 스니퍼로 업링크 및 다운링크 신호 분석 및 디버깅
  • 단일 및 다중 사용자 데이터 처리량 등의 주요 성능 지표 즉시 테스트
  • RF 현장-실험실 테스트 사례 생성 지원

Channel Studio

F9860A Channel Studio - radio propagation channel modeling software

키사이트의 F9860000A Channel Studio를 통해 S8803A 툴셋의 역량을 확대할 수 있습니다. 업계를 선도하는 Channel Studio 소프트웨어를 사용하여 고객 고유의 채널 모델을 생성할 수 있습니다. 동적 모델링 기능에는 디바이스에 대한 원거리 전파 경로 반사와 기지국 신호에 의해 발생하는 노이즈와 기호 간 간섭을 포함하여 동적 모바일 속도, 다중 경로 프로필, 범위 지연, 기지국 안테나 상관관계가 포함됩니다.

다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.

  • 채널 에뮬레이터 플랫폼을 사용한 디바이스, 무선 시스템, 트랜스시버의 실시간 테스트 및 성능 평가
  • 무선 링크 및 시스템 수준 시뮬레이션 소프트웨어

5G 테스트를 위한 이동의 동적 모델링과 사용자 정의 3D 공간 시나리오를 지원합니다.

  • 3GPP 38.901 CDL FR1 및 FR2 모델
  • UMi, UMa, O2I 및 I2O
  • WINNER
  • SCME

자세히 보기

다른 도움이 필요하십니까?