주요 특징

설계 및 검증 엔지니어는 SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋을 활용하여 무선 전송에서 프로토콜 및 물리 계층 상호 작용에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다

SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋은 강력한 OTA(over-the-air) 통신 분석과 실시간 프로토콜 디코딩 및 PHY 분석을 결합한 제품입니다. 개발 및 배포 단계에서 5G, 4G, WiFi 및 O-RAN 네트워크를 포함하여 디바이스와 기지국 간 무선 네트워크 성능 문제를 해결하는 데 사용되는 필수 도구입니다.

주요 소프트웨어 특징:

  • 다중 기술 지원: 3GPP, WiFi 및 O-RAN과 같은 모든 주요 무선 기술 지원
  • 풀 스택 상관관계 분석: 효율적인 문제 해결을 위해 메시징 및 차트 보기에서 상관관계된 RF/PHY 및 L1-L3 계층
  • 자동 오류 감지: 문제를 찾을 수 있도록 지원 및 문제점의 원인 파악
  • KPI의 잠재 목록: DUT 성능에 대한 통찰력 제공

주요 하드웨어 특징:

  • 독립적: 편향적이지 않은 벤더 간 JUDGE
  • 수동적: 엔터티들 간 통신 모니터링(gNB, eNB, O-RU, UE, 액세스 포인트 등)
  • 실시간 분석: 문제가 발생한 순간에 바로 파악
  • 무제한 캡처 시간: 찾기 어려운 간헐적인 문제 포착
  • 정교한 트리거: 빠른 이상 감지

WaveJudge 사용자 인터페이스

WaveJudge는 테스트 설정과 구성을 간소화하는 강력한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다.

GUI를 사용해서 다음과 같은 작업이 가능합니다.

  • MIMO와 빔포밍을 포함하여 복잡한 안테나 구조 식별 및 분석
  • 예상 프레임 구조와 수신된 프레임 구조 비교 및 할당 문제 식별
  • 신호 오류 동기화 및 레퍼런싱
  • 스케줄러 성능의 시각적 검사
  • UL 전력으로 시작해 부착 프로세스 캡처
  • MAC, RLC 및 PDCP 계층을 이동하면서 바이트 추적
  • 메시지 및 차트 뷰에서 RF/PHY와 프로토콜 이벤트 상호 연결
  • 2D 전력 다이어그램에서 세부적인 기호 레벨 분석 수행
WaveJudge Wireless Analyzer sofware interface
WJ5900A

WaveJudge 하드웨어 플랫폼

SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋은 범용 표준 플랫폼과 비교했을 때 관련성과 비용 효율성이 훨씬 더 높은 독점 모듈식 아키텍처를 사용하여 테스트 예산에 따라 커버리지를 극대화할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 확장식 고속 하드웨어를 통해 MIMO 또는 반송파 사용 사례 관련 요구가 바뀔 때마다 솔루션의 포트나 메모리를 업데이트하고 확장할 수 있습니다. 최대 64개의 섀시를 가진 대규모 테스트의 경우 데이지 체인 방식으로 연결하여 최대 256개의 모듈을 지원할 수 있습니다.

WaveJudge와 다른 키사이트 솔루션 통합

SJ001A WaveJudge 무선 분석기 소프트웨어는 수집한 IQ 캡처를 가져오고 디코딩하여 네트워크, 채널 에뮬레이션 및 O-RAN 테스트 솔루션과 같은 다른 키사이트 솔루션과 통합하여 세부적인 문제 해결과 전체 스택 프로토콜 분석이 가능합니다. 또한 WaveJudge는 O-RAN 프론트홀 eCPRI 인터페이스에서 캡처한 PCAP를 처리하여 O-RAN 벤더 간의 상호운용성 문제도 해결할 수 있습니다. 이 고급 기능을 사용하면 벤더 분석 로그에 의존하지 않고도 PHY 및 프로토콜 계층 문제를 분석하고 정확한 위치를 파악할 수 있습니다. 이 기능은 특히 여러 벤더 로그의 내용이 일치하지 않아 과도한 지연이 발생하고 엔지니어링 비용이 증가할 때 유용합니다.

WaveJudge와 다른 키사이트 솔루션 통합

다른 도움이 필요하십니까?