이더넷 성능 디버그와 검증을 자동화하는 방법

MXR-시리즈 오실로스코프
+ MXR-시리즈 오실로스코프

속도 및 듀플렉스 테스트의 자동화를 통한 이더넷 성능 검증

이더넷 성능을 디버깅 및 검증하려면 R&D 엔지니어가 맞춤형 속도 및 듀플렉스 테스트를 실행해야 합니다. 이더넷 성능을 검증하기 위해, 테스트 대상 디바이스(DUT)에 연결된 오실로스코프에서 다수의 반복적인 테스트 시퀀스가 실행됩니다. 이러한 테스트 시퀀스에는 수동 설정 변경 수행, 디지털 신호 파라미터 측정, 스크린샷 및 데이터 저장이 포함됩니다. 기존에는 이러한 테스트를 자동화할 때 맞춤형 코딩이 필요했습니다. 로봇 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어를 사용하면 코딩 없이 테스트 단계를 기록하고 재생할 수 있습니다.

속도 및 듀플렉스 테스트를 자동화하려면 테스트하는 이더넷 프로토콜을 위한 충분한 대역폭을 갖춘 오실로스코프와 로봇 프로세스 자동화를 지원하는 그래픽 사용자 인터페이스가 필요합니다. RPA 소프트웨어는 반복적으로 직접 버튼을 눌러야 하는 작업을 대신 처리하며, 소프트웨어 프로그램을 통해 자동으로 버튼을 누릅니다. RPA 엔진은 신호 파라미터 측정값을 캡처하며 연결된 오실로스코프의 데이터를 RPA 어플리케이션을 실행하는 PC에 직접 기록합니다.

자동화된 하드웨어 검증 솔루션

자동화된 속도 및 듀플렉스 이더넷 테스트 솔루션

오실로스코프와 RPA 소프트웨어를 함께 사용하여 반복적인 이더넷 속도 및 듀플렉스 테스트를 자동화하십시오. 키사이트의 MXR 오실로스코프는 최대 9.0의 ENOB, 43 µV 수준의 낮은 노이즈와 8-in-1 장비 통합 옵션으로 정확한 측정값을 제공합니다. PathWave RPA 소프트웨어를 오실로스코프와 함께 사용하면 장비 GUI 인터페이스를 제어하여 설계 및 검증 테스트를 자동화할 수 있습니다.  그러면 엔지니어가 코딩 없이 자동화 시퀀스를 생성할 수 있습니다.  버튼 하나로 기록과 재생이 가능해 테스트 자동화에 대한 경험이 없어도 원활한 작업이 가능합니다.

속도 및 듀플렉스 테스트 자동화 데모 보기

이더넷 성능 디버그 및 검증 제품 살펴보기

리소스 및 통찰력 살펴보기

이더넷 속도 및 듀플렉스 테스트 관련 추가 리소스

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?