주요 특징

ADS 소프트웨어 번들은 설계자들에게 특정 설계 워크플로용으로 사전에 구성된 조합을 제공합니다. 이러한 ADS 소프트웨어 번들은 통신 시스템, GaAs MMIC, RFIC, RF SiP(System-in-Package), RF 보드, 신호 무결성 설계를 위해 시스템, 회로, 전자기(EM) 등 최대 세 가지 다른 시뮬레이션 기술을 제공할 수 있습니다. ADS 소프트웨어 번들은 강력한 RF 및 마이크로파 설계 도구인 W3600B ADS Core + EM Design Core와 별도의 추가 Design Elements로 구성되며, 각각이 특정 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 시뮬레이션 요소는 설계 및 개발 기능을 더해주는 하나 이상의 별도 모듈로 구성됩니다. 이러한 모듈은 매우 효율적이고 효과적인 조합으로 그룹화됩니다.

추가적인 ADS 시뮬레이션 요소를 기존 소프트웨어 번들에 추가해 설계 및 개발 기능을 확장할 수 있습니다.

설계 자신감 확보

팀은 데이터를 통해 설계가 사양을 충족하는지 여부를 시각화할 수 있습니다. ADS의 데이터 디스플레이와 분석 기능은 그래프와 차트, 다이어그램을 생성하여 설계에 대한 자신감을 심어줍니다. 마법사, 설계 안내서 및 템플릿으로 설계를 빠르게 가속화하십시오. 완벽한 설계 흐름에는 구조도, 레이아웃, 회로, 전열기, 전자기 시뮬레이션이 포함됩니다.

적합한 제품 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

ADS 제품에 대한 추가 정보가 필요하십니까? 구성 가이드 보기

특집 리소스: ADS(Advanced Design System) 번들

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?