검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
디지털 수집 벤치탑 시스템
스위칭과 측정에 자신감을 드립니다.
DAQ 메인프레임과 모듈을 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 10% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
자신 있게 통합하고, 자신 있게 스위칭하며, 자신 있게 측정할 수 있습니다.
설계 검증 애플리케이션이나 복잡한 자동화 기능 테스트 시스템 등 어떤 신호 라우팅 용도로 스위칭을 사용하든 관계없이, 안정적이고 반복 가능한 스위칭은 측정 정확도에 매우 중요합니다. 키사이트의 스위치 측정 메인 프레임과 모듈이 측정 결과에 자신감을 가질 수 있도록 도와줍니다.
PathWave BenchVue 데이터 수집 소프트웨어
DAQ(데이터 수집 시스템)를 즉시 제어하여 다양한 디스플레이 옵션에서 데이터를 기록하고 시각화함으로써 더 간편하게 분석하십시오.
- 여러 대의 데이터 수집 장치에서 특정 테스트 구성을 위한 측정 채널을 제어하십시오.
- 시간 도메인 차트의 다양한 파형 측정 작업을 사용하십시오.
- 고속 푸리에 변환(FFT) 차트에서 총 고조파 왜곡(THD), THD 플러스 노이즈 및 신호-노이즈 및 왜곡(SINAD) 측정 작업을 캡처하십시오.
- 최소한의 장비 지식만으로 빠르게 자동화된 테스트 시퀀스를 생성하십시오.
- 새로운 장비 구매 시 KeysightCare 소프트웨어 지원 구독과 라이센스가 제공됩니다.
적합한 벤치탑 DAQ 시리즈 찾기
다른 도움이 필요십니까?