검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U4207A Single-Ended, Direct Connect Probe, 34-Channel, 4 x 160-pin, Zero Ω
Use only with Keysight BGA interposers that include RC tip network for U4164A logic analyzers
HIGHLIGHTS
- U4164A 로직 분석기용 RC 팁 네트워크를 포함하는 키사이트의 BGA 인터포저에서만 사용 가능
- 제로 Ω (U4164A용 RC 네트워크를 내장한 BGA 인터포저가 필요)
- 기본 Soft Touch Pro 디자인
- U4164A 로직 분석기에 직접 연결
- 각 W6602A LPDDR4 200-볼 BGA 인터포저마다 2개의 U4207A 제로 Ω, 34-채널, Soft Touch Pro, 단일 종단, 4 x 160-핀 직접 연결 프로브가 필요
키사이트의 U4207A 제로 Ω 직접 연결 프로브는 W6602A를 2개의 U4164A 분석기 모듈에 연결하는 데 사용됩니다. W6602A LPDDR4 강성 BGA 인터포저에는 2개의 U4207A가 필요합니다.
Interested in a U4207A?
Featured Resources for U4207A Single-Ended, Direct Connect Probe, 34-Channel, 4 x 160-pin, Zero Ω
Want help or have questions?