주요 특징

  • 최대 53 GHz의 대역폭과 8.42-psec의 상승 시간으로 최신 고속 직렬 표준에 따라 측정 가능
  • 간단하고 직관적인 작업을 통해 E5080B ENA에서 실행 가능
  • 압도적인 성능: 넓은 동적 범위(최대 140 dB)와 낮은 노이즈 플로어로 정확한 측정 가능
  • 실시간 분석을 위한 빠른 측정 속도
  • 첨단 교정 기법을 통한 측정 오류 감소
  • 자동 디스큐로 고정물 및 프로브 효과 쉽게 제거
  • 고속 디지털 상호연결의 아이 다이어그램 분석
  • 고속 디지털 상호연결 어플리케이션 구현 방법(MOI)이 USB, HDMI, 이더넷, SATA, DisplayPort, MIPI 등 지원

S96011B를 사용하여 고속 데이터 어플리케이션에 대한 향상된 시간 도메인 분석을 수행하십시오. S96010B(TDR/TDT 모드)의 모든 기능을 포함합니다. 또한 S96011B를 통해 PLTS 소프트웨어의 추가 없이 눈 다이어그램 / 마스크 모드 같은 보다 세부적인 측정 및 평가가 가능합니다. 지터 및 엠퍼시스 / 이퀄라이제이션 기능을 통해 실제 신호 및 환경을 시뮬레이션할 수 있습니다. S96011B는 최대 53 GHz의 대역폭을 지원합니다. 전체 교정이 가능하며 자동 디스큐로 고정물과 프로브 효과를 쉽게 제거할 수 있습니다. 정확도를 극대화하려면 기계식 교정 키트 또는 ECal을 DC 옵션과 함께 사용하십시오.(N469xD 또는 N4433D와 옵션 0DC)

고속 디지털 상호연결 컴플라이언스 테스트 가속화

고속 디지털 표준에서는 모든 세대간 변화로 인해 리스크와 테스트 과제가 대두됩니다. 고속 디지털 상호연결을 위한 키사이트의 VNA 솔루션은 변하는 표준을 준수하는 데 도움이 될 수 있도록 하드웨어와 소프트웨어 및 산업 전문 지식을 결합하고 있습니다. 키사이트 솔루션을 활용하면 시간 및 주파수 도메인을 보면서 고급 아이 다이어그램 분석을 통해 기초적인 문제를 파악하고 설계의 상호운용성과 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

동영상을 시청해서 키사이트의 VNA 및 향상된 TDR 어플리케이션이 어떻게 하나의 완벽한 솔루션으로 USB Type-C® 케이블 컴플라이언스 테스트에 대한 테스트 워크플로를 간소화할 수 있는지 확인해 보십시오.

무료 체험판

• 30일 무료 체험판 라이센스 받기
• ENA 벡터 네트워크 분석기에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S96011B에 관심이 있으신가요?

TDR로 향상된 시간 도메인 분석을 위한 역량을 확대하세요.

다른 도움이 필요하십니까?