Highlights

5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 모바일 디바이스가 라이브 모바일 네트워크에서 예상된 성능을 발휘하도록 하기 위해 최신 GCF 및 PTCRB 요건에 따라 검증된 3GPP 무선 주파수(RF)와 무선 리소스 관리(RRM) 적합성 테스트 사례에 대한 최신의 포괄적인 액세스를 제공합니다.

5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 모드 둘 다에 대해 6GHz(FR1) 미만 주파수 및 mmWave(FR2) 주파수의 광범위한 RF 테스트 요건을 유연하게 해결하고 3GPP 5G NR RF 및 RRM 적합성 테스트 사례의 포괄적 세트를 지원합니다.

사전 적합성 테스트 기능은 사용자가 5G NR UE RF 파라메트릭 설계 특성을 확인할 때 특히 중요한 특정 인증 조건을 넘어 테스트할 수 있게 3GPP 테스트 사례를 맞춤화하고 파라미터화하도록 지원합니다.

5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부이며, GCF 및 PTCRB 인증 기구의 전체 RF 및 RRF 테스트 요구를 지원합니다. 5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 프로토콜과 무선 주파수(RF) 및 무선 리소스 관리(RRM) 전체에 걸쳐 모바일 디바이스 검증 및 인증을 촉진하기 위해 키사이트 5G 프로토콜 툴 세트를 이용해서 쉽게 확장할 수 있습니다.

GCF 및 PTCRB RF/RRM 테스트 사례에 대한 포괄적 액세스

5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 GCF 및 PTCRB 요건에 따라 검증된 3GPP 적합성 테스트 사례에 대한 최신의 포괄적인 액세스를 제공합니다.
여기에 포함된 것은 다음과 같습니다.

  • RF 송신 및 수신: TS 38.521-1, 38.521-1, 38.521-3
  • RF 복조 성능 및 보고 TS 38.521-4
  • 무선 리소스 관리(RRM): TS 38.533

키사이트의 방대한 솔루션 지원 서비스는 5G RF/RRM 적합성 툴 세트 사용자에게 최신 업계 승인 변경 요청과, 새로운 테스트 사례와 새로운 대역 및 대역 조합의 지원을 포함한 최신 테스트 사례의 정기적 소프트웨어 릴리즈를 제공합니다. 각각의 테스트 사례는 GCF 및 PTCRB 인증 제도 둘 다에 대해 완전히 검증되었습니다.

모듈러 및 확장 가능한 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼

  • 초기 R&D부터 적합성과 반송파 수용 테스트에 이르는 디바이스 R&D 수명 주기 전체에 걸쳐 결과에서 일관성을 보장하기 위해 키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼, 그리고 공통 콤포넌트(프로토콜 스택, 로깅, 자동화, 결과 분석 툴 포함)가 키사이트 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오 전체에 걸쳐 사용됩니다.
  • 유연한 라이선스 인프라는 최적의 자산 활용을 제공하기 위해 여러 테스트 시스템 전체에 걸친 라이선스 공유를 허용합니다.
  • 키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 이용해서 벤치탑부터 전체 랙까지 다양한 하드웨어 구성이 광범위한 요건을 유연하게 해결하고 5G RF/RRM 적합성 테스트 사례의 포괄적 세트를 지원합니다.

포괄적 캠페인 관리 및 분석 툴

5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 지속적인 기능 향상 지원을 통해 기능이 풍부한 환경을 제공합니다.

  • 테스트 사례 실패의 신속한 디버그를 지원하는 고급 로깅 기능
  • 무인 테스트 캠페인과 디바이스 자동화
  • 테스트 시간을 줄이기 위한 제품 사용 편의성과 테스트 자동화

전 세계에서 5G 기술의 상업 개발 및 배포는 소비자와 수직 산업을 위해 광범위하고 흥미로운 이용 사례의 해결을 촉진하고 있습니다. 이는 모바일 디바이스 제조업체가 시기적절한 5G NR 디바이스 인증을 위해 최신 무선 주파수(RF), 무선 리소스 관리(RRM) 및 프로토콜 적합성 3GPP 테스트 사양에 대해 초기의 지속적 액세스를 얻어야 한다는 뜻입니다. GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB 같은 인증 기구가 채택한 적합성 테스트는 상용 5G 디바이스가 최신 3GPP 릴리즈 15 사양을 준수하고 모바일 네트워크에서 예상한 대로 작동하도록 보장합니다.

mmWave에서의 빔포밍 같은 5G 관련 기능은 테스트 복잡성을 상당히 증가시킵니다. 많은 인증 팀이 mmWave 디바이스 테스트의 고유의 어려움을 인식하고 있습니다. 하지만 5G NR에 대해서는 많은 사람들이 무엇을 테스트할 지 또는 어떻게 테스트할 지, 그리고 무엇은 테스트할 수 있고 무엇은 테스트할 수 없는지에 대해 확신하지 못합니다. 성공을 위해서는 R&D 단계부터 시작해서 전체 프로세스를 이해하고 있는 입증된 mmWave 전문가와 함께 일해야 합니다. 이렇게 하면 혼자 힘으로 하는 것보다 더 낫고 더 빠르게 5G RF 적합성 테스트를 완료할 수 있을 것입니다.

5G RF/RRM 적합성 툴세트는 mmWave 테스트의 업계 리더로부터 현재와 미래의 5G 디바이스 워크플로를 간소화하도록 돕기 위해 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션 시리즈를 연장합니다. 5G RF/RRM 툴 세트는 5G 프로토콜 R&D 툴세트5G RF DVT 툴세트 같은 다른 키사이트 5G 솔루션과 핵심 콤포넌트를 공유합니다.

다른 도움이 필요하십니까?