검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7024A 파워 레일 프로브, 6 GHz
DC 공급기에서 노이즈, 리플, 트랜션트를 측정할 때 mV 감도를 필요로 하는 전력 무결성 측정
주요 특징
- 낮은 노이즈: 1.3:1 감쇠 비율 프로브가 연결된 오실로스코프의 기선 노이즈에 30%만 추가
- 넓은 오프셋 범위 : 넓은 +/-15.25 V 오프셋 범위로 오실로스코프를 최대 감도로 설정하고 신호를 화면의 중앙에 배치 가능
- 낮은 DC 로딩: 50 kΩ DC 입력 임피던스가 DC 전력 레일에 큰 부담을 주지 않음
- 넓은 활성 신호 범위: 넓은 오프셋 범위 외에 +/-600 mV의 활성 신호 범위를 갖추고 있어 전력 레일의 대규모 전환 측정 가능
- 넓은 대역폭: 6 GHz의 대역폭으로 클럭 및 디지털 데이터에 악영향을 미칠 수 있는 고속 트랜션트 신호를 탐색하는 데 굉장히 유용
N7024A 전력 레일 프로브는 DC 전력 레일에서 노이즈, 리플, 과도 신호를 측정할 때 mV 감도를 필요로 하는 전력 무결성을 측정하는 사용자를 위한 것입니다. 이 프로브는 주기적인 무작위 장애(PARD), 정적 및 동적 부하 반응, 프로그래밍 가능한 전력 레일 반응, 유사 전력 무결성 측정을 위해 설계되었습니다. 오늘날 다수의 제품이 이전 세대보다 DC 전력 레일에서 허용 오차가 더 작으며 N7024A 전력 레일 프로브는 사용자가 제품 허용 오차의 준수 여부를 확실하게 확인할 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다.
N7024A 전력 레일 프로브는 키사이트 Infiniium S, 9000, 90000A, 90000X, V, Z 및 UXR <=33 GHz 시리즈 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다. N7024A를 Infiniium 9000 또는 90000A 스코프에서 작동시키려면 Infiniium 스코프 소프트웨어 버전 6.50.00906 이상이 필요합니다.
오실로스코프 싱글 엔드 액티브 프로브에 대해 자세히 알아보십시오.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: N7024A 파워 레일 프로브, 6 GHz
다른 도움이 필요하십니까?