검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7023A 파워 레일 프로브 브라우저, 350 MHz
헤드 직경이 2.5-mm으로 좁은 공간에 접근하기가 용이하고 SMT 클립을 사용해서 핸즈프리 커패시터 프로빙이 가능합니다
주요 특징
- 350 MHz 대역폭
- 1:1 감쇠비
- 핸즈프리 커패시터 프로빙을 위한 SMT 클립
- 2-핀 헤더 또는 기타 액세서리를 연결하기 위한 이중 리드 어댑터
- 교체용 스프링 로드 및 단단한 팁 포함
- 최고의 성능을 위한 짧은 그라운드 스프링 포함
N7023A 파워 레일 프로브 브라우저는 키사이트 N7020A 및 N7024A 파워 레일 프로브와 함께 사용하도록 고안되었습니다. N7023A 브라우저는 키사이트의 패시브 프로브의 기계 콤포넌트를 활용하여 N7020A 및 N7024A 파워 레일 프로브를 위한 편리한 브라우징 스타일 액세서리를 만듭니다.
편리함과 사용의 용이성에 중점을 두고 설계된 N7023A 파워 레일 프로브 브라우저는 350-MHz 대역폭을 제공하며 여러 연결 및 프로빙 옵션을 제공합니다. 브라우저에는 협소한 공간에 접근할 수 있는 2.5 mm의 작은 직경의 헤드가 있습니다. 날카로운 프로브 팁이 스프링에 의해 로드되므로 접촉을 유지하는 데 도움이 되며 테스트 중인 디바이스가 미끄러지는 것이 방지됩니다. 브라우저에는 표준 0.1" 피치 2-핀 헤더 또는 기타 액세서리를 연결하는 데 사용되는 이중 리드 어댑터가 있습니다. 표면 마운트 커패시터의 핸즈프리 프로빙에 사용되는 SMT 클립도 제공됩니다.
N7023A 파워 레일 프로브 브라우저는 N7020A 및 N7024A 파워 레일 프로브와만 호환됩니다. 브라우저를 사용하려면 간단히 N7020A/N7024A 파워 레일 프로브에서 주 케이블을 풀고 N7023A 파워 레일 프로브 브라우저로 대체하면 됩니다.
N7023A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?