검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5477A Sampling Scope Adapter
Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system
HIGHLIGHTS
- 최고 30GHz
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다. 이전 DCA-J는 프로빙에 13 GHz 제한이 있었으나 N5477A를 사용하여 이제 DCA-J는 30GHz 프로빙이 가능하며 성능과 유연성이 향상됩니다.
이전의 DCA-j 광대역 샘플링 오실로스코프는 프로빙 범위가 13GHz까지로 제한되었지만, 이제, N5477A 샘플링 오실로스코프 어댑터와 InfiniiMax III 프로브와 함께 사용해 최고 30GHz까지 프로빙할 수 있습니다.
N5477A는 InfiniiMax III 프로브를 스펙트럼 분석기와 같은 일반 50Ω 테스트 장비에 연결하는 데에도 사용할 수 있는데, 단, 1143A 전원 공급기 및 5062-1247 NMD 수(male)-3.5mm 암(female) 어댑터를 사용해야 합니다.

Interested in a N5477A?
Featured Resources for N5477A Sampling Scope Adapter
Want help or have questions?