검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5444A InfiniiMax III 프로브 헤드
2개의 2.92-mm, 3.5-mm, 또는 SMA 케이블을 연결하여 단일 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행합니다.
주요 특징
대역폭:
- 30 GHz(일반)
- Tr = 14.5 psec(10-90%, N2803A에서만 프로브 활용 가능)
입력 임피던스
- DC 입력 저항: 55 Ω ~ Vterm
- 입력 저항> 10 kHz : 50 Ω ~ 0.909 x Vterm
입력 전압 범위
- 입력 전압 범위 : 2.5 Vrms
- 입력 공통 모드 범위: ±12 V DC ~ 250 Hz, ±2.5 V >250 Hz(최대 입력 전압 준수)
N5444A Infiniimax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 프로브 헤드는 28 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 2.92 mm, 3.5 mm 또는 SMA 케이블을 연결하여 단일 오실로스코프 채널에서 차동 측정값을 얻을 수 있습니다.
N5448B 2.92 mm 헤드 플렉스 케이블(10” 또는 25 cm)을 주문하면 케이블 길이를 늘려서 보다 편리한 작업이 가능합니다. 모든 InfiniiMax III 프로브 앰프와 호환됩니다.
N5444A는 접지 대신 공통 DC 전압에 대한 종단 기능을 제공하는데 이는 여러 신호 표준의 필수 요소입니다. 구현 방식의 경우 DC ~ 1kHz에서는 종단 전압에 대한 종단이 55 Ω에 해당하며 그 위 10 kHz까지는 종단 전압 × 0.9에 대한 종단이 50 Ω에 해당합니다. 종단 전압 범위는 ±4 V이고 최소 간격이 5 mV, 최대 전류가 80 mA입니다. 종단 전압은 오실로스코프를 사용해 내부에서 제어하거나 제공되는 DC 잭을 사용해 외부에서 적용할 수 있습니다.
N5444A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: N5444A InfiniiMax III 프로브 헤드
다른 도움이 필요하십니까?