검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
교체 가능한 팁 폼 팩터에서 28 GHz의 대역폭을 제공합니다. 프로브 헤드가 이동할 때 ZIF 팁을 DUT에 두어도 됩니다.
주요 특징
대역폭:
- 28 GHz(표준)
- Tr = 20.9 psec(10%-90%, N2803A만 보유한 프로브)
입력 임피던스
- C diff = 32 fF, C se = 48 fF
- R diff = 100 kΩ, R se = 50 kΩ
입력 전압 범위
- 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3, <-38dB), 2.5 Vpp, ±1.25 V(HD2&3 <-34dB) (N5440A 450 Ω ZIF 팁 포함)*
- 0.8 Vpp. ±0.4 V(HD2&3, <-38dB), 1.6 Vpp, ±0.8 V(HD2&3 <-34dB) (N5447A 200 Ω ZIF 팁 포함)*
참고: HD(고조파 왜곡) <-38 dB는 표준에 해당합니다. < -34dB 더 넓은 입력 범위, 왜곡 약간 증가
N5439A ZIF 프로브 헤드는 경제적인 교체형 팁 폼 팩터를 통해 28 GHz의 대역폭을 제공합니다. 로딩이 굉장히 낮기 때문에 프로브 헤드가 한 프로빙 사이트에서 다른 곳으로 이동할 때 ZIF 팁을 DUT에 둘 수 있습니다. N5440A(450 Ω 세라믹), N5447A(200 Ω 세라믹) 또는 새로운 N2838A(450 Ω PC 보드)를 주문하면 ZIF 팁 5개 세트와 플라스틱 스포크를 DUT와 팁을 연결하는 데 활용할 수 있습니다. N2838A PC 보드 ZIF 팁의 경우 ZIP 팁이 훨씬 더 견고해졌으며 N2803A 및 N5439A와 함께 사용하면 최대 25 GHz의 대역폭 성능을 유지할 수 있습니다. N5439A는 ZIF 프로브 팁을 포함하지 않습니다. 가변 간격은 5 mil – 80 mil(또는 0.127 mm – 2 mm)입니다. 핸즈프리 작업은 N2787A 3D 프로브 포지셔너를 사용하십시오. 모든 InfiniiMax III 프로브 앰프와 호환됩니다.
N5439A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
다른 도움이 필요하십니까?