검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2894A 패시브 프로브, 10:1, 700MHz, 1.3m
이 프로브는 컴팩트한 2.5-mm 팁 직경과 낮은 입력 커패시턴스가 특징으로 고밀도 IC 콤포넌트를 쉽게 프로빙할 수 있습니다.
주요 특징
- 700 MHz 대역폭
- 10:1 감쇠 비율
- 9.5 pF 입력 커패시턴스
- 10 MΩ 입력 저항(1 MΩ 스코프 입력으로 종단 시)
- 400 V CAT I 및 300 V CAT II 최대 입력 전압
- 스코프 보상 범위: 10 – 25 pF
N2894A 패시브 프로브는 다양한 측정 요구를 처리할 수 있도록 DC ~ 700 MHz 및 10:1 감쇠율을 제공합니다.
컴팩트한 2.5-mm 프로브 헤드 직경, 낮은 입력 커패시턴스 및 다양한 미세 피치 프로브 팁 액세서리를 사용하면 오늘날의 고속 디지털 분야에 사용되는 고밀도 IC 콤포넌트 또는 표면 장착 디바이스에 키사이트 N2894A 시리즈 패시브 프로브를 사용할 수 있습니다.
뾰족한 프로브 팁이 스프링 방식으로 로드되므로 엔지니어가 프로브를 테스트 대상 디바이스로부터 분리된 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 절연 IC 캡을 통해 작은 프로브 팁을 IC 리드 중앙에 고정할 수 있으며 인접 리드의 단락을 방지할 수 있습니다. 표준 플랫 블레이드 접지 커넥터와 접착식 구리 접지 패드를 통해 접지 인덕턴스를 줄이면서 쉽게 접지를 진행할 수 있습니다. 선택 사항인 프로브 팁 액세서리는 까다로운 응용 분야에 적합한 특수 기능을 제공합니다.
이 프로브는 1 MΩ 입력의 키사이트 InfiniiVision 4000 X 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다. N2894A는 4000 X-시리즈 1 GHz/1.5 GHz 모델과 함께 사용하면 700 MHz의 시스템 대역폭을 제공합니다.
역량 확대
특집 리소스: N2894A 패시브 프로브, 10:1, 700 MHz, 1.3 m
다른 도움이 필요하십니까?