검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2891A 고전압 차동 프로브, 70 MHz
최대 ±7000 V의 차동 및 일반 모드 전압에 대한 부동 신호를 측정할 수 있습니다.
주요 특징
주요 기능:
- 70 MHz 대역폭
- 사용자가 선택할 수 있는 감쇠 설정(100:1 또는 1000:1)
- 1000:1 모드에서 최대 ±7000 V의 차동 및 일반 모드 전압 측정 가능
- 포함된 4개의 AA 배터리나 스코프 또는 PC의 USB 호스트 포트로 전력 공급
포함된 액세서리:
- 2개의 안전 후크 팁
- 2개의 고전압 앨리게이터 클립
호환 가능한 오실로스코프:
- 1 MΩ BNC 입력을 갖춘 모든 오실로스코프와 호환 가능
N2891A 70-MHz 고전압 차동 프로브를 사용하면 오실로스코프를 통해 안전하고 정확하게 부동 측정을 수행할 수 있습니다. N2891A 차동 프로브를 사용하면 기본 접지 키사이트 오실로스코프를 통해 최대 ±7000 V의 차동 및 일반 모드 전압에 대한 부동 신호를 측정할 수 있습니다.
이 프로브는 1 MΩ BNC 입력을 갖춘 모든 오실로스코프와 호환됩니다. 프로브의 전력은 포함된 4개의 AA 배터리나 제공된 USB 전력 케이블을 통해 스코프 또는 PC의 USB 호스트 포트로 공급됩니다.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: N2891A 고전압 차동 프로브, 70 MHz
다른 도움이 필요하십니까?