검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2889A Passive Probe, 10:1/1:1, 350 MHz, 1.3m
Provides a switch in the probe handle for switching the attenuation ratio between 1:1 and 10:1
HIGHLIGHTS
- 대역폭: DC ~ 350MHz(@10:1), DC ~ 10MHz(@1:1)
- 상승 시간: 1nsec(@10:1), 35nsec(@1:1) (10%-90%)
- 감쇠 비율: 10:1/1:1
- 입력 저항: 10MΩ(@10:1), 1MΩ(1MΩ으로 종단 시 @1:1)
- 입력 캐피시턴스: 11 pF(@10:1), 60 pF(@1:1)
- 최대 입력: 300VRMS(또는 >400Vpk) CAT I/II(@10:1), 150V RMS CAT I/II(@1:1)
- 케이블 길이: 1.3m
- 프로브 ID 핀: 없음
- 스코프 호환성: 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 시리즈
키사이트 N2889A 저가형 패시브 프로브는 최대 350MHz 대역폭과 10MΩ(@10:1 모드)의 높은 입력 저항을 제공하여 낮은 프로브 로딩으로 광범위한 측정 요구를 해결해줍니다. N2889A의 프로브 핸들에 있는 스위치를 통해 1:1 ~ 10:1의 감쇠 비율을 선택할 수 있습니다.
이 프로브는 저주파수 보상 및 고주파수 보상에 맞게 조정할 수 있습니다. 최상의 측정을 위해서는 프로브 보상을 통해 프로브 특성을 오실로스코프에 맞게 맞추어야 합니다.
Extend The Capabilities
Featured Resources
Want help or have questions?