검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2887A InfiniiMax Soft Touch Pro Probe Adapter
Easily adapt the Pro Series soft touch logic analyzer to the InfiniiMax I and II Series input connectors
HIGHLIGHTS
- 키사이트 프로 시리즈(36ch) 소프트 터치 커넥터리스 로직 분석기 풋프린트에서 키사이트 InfiniiMax I & II 시리즈 프로브 앰프 입력 커넥터에 적용됨
- 프로 시리즈 소프트 터치 싱글 엔드 및 차동 풋프린와 핀아웃 지원
- 최대 4GHz 대역폭
- 입력 R: 각 입력과 접지 사이에 25kΩ, 두 입력 사이에 50kΩ
- 5개의 리텐셜 모듈 포함
키사이트는 소프트 터치 프로빙 기술을 기반으로 커넥터리스 로직 분석기 프로브를 개발했습니다. 커넥터리스 로직 분석기 프로빙은 기존에 대상 보드에 연결된 커넥터를 제거하고 이를 일련의 프로브 포드로 교체합니다. 이렇게 하면 커넥터의 몸체와 관련된 로딩을 제거함으로써 대상의 프로브 로드를 줄일 수 있습니다.
N2887A InfiniiMax 소프트 터치 프로브 프로브 헤드는 키사이트 프로 시리즈 소프트 터치 풋프린트에서 키사이트 InfiniiMax 1130A-1134A 및 1168A-69A 시리즈 프로브 앰프의 GPO 입력 커넥터에 적용되므로, 사용자는 고밀도 멀티채널 프로빙을 수행할 수 있습니다. 각 어댑터는 소프트 터치 싱글 엔드 및 차동 풋프린트와 핀아웃을 모두 지원합니다.
프로 시리즈 및 반채널 핀아웃, 풋프린트 크기, 금지구역 등에 대한 자세한 내용은 “키사이트테크놀로지스 E5400-프로 시리즈 소프트 터치 커넥터리스 프로브” 사용자 가이드를 참조하십시오.

Interested in a N2887A?
Featured Resources for N2887A InfiniiMax Soft Touch Pro Probe Adapter
Want help or have questions?