검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2880A InfiniiMax In-line Attenuator Kit
Measure larger signals with faster edges by increasing the dynamic range and offset range of the probe system
HIGHLIGHTS
키트 구성:
- 6 dB 감쇄기 쌍
- 12 dB 감쇄기 쌍
- 20 dB 감쇄기 쌍
키사이트 InfiniiMax 프로브의 다이나믹 레인지는 113xA 시리즈의 경우 5 Vpp이고 1168A/69A의 경우 3.3 Vpp입니다. 더욱 빠른 에지의 더 큰 신호를 측정해야 하는 어플리케이션의 경우에 N2880A 인라인 동축 감쇄기 키트를 사용하면 프로브 시스템의 대역폭이나 상승 시간 특성에 영향을 미치지 않고 프로브 시스템의 다이나믹 레인지를 50 Vpp까지 높이고 오프셋 범위를 +/-30V까지 높일 수 있습니다. N2880A에는 각 키트에 한 쌍의 6 dB, 12 dB 및 20 dB 감쇠기가 포함되어 있습니다. 프로브 증폭기와 헤드는 포함되어 있지 않습니다.
Interested in a N2880A?
Featured Resources for N2880A InfiniiMax In-line Attenuator Kit
Want help or have questions?