HIGHLIGHTS

N2848A QuickTip 헤드의 대역폭

  • InfiniiMax III 앰프 사용 시 최대 16GHz
  • InfiniiMax III+ 앰프 사용 시 최대 13GHz

InfiniiMax III+ 앰프 사용 InfiniiMode, InfiniiMax III 앰프 사용 차동 프로빙

InfiniiMax III/III+ 앰프만 호환됨

팁 4개 세트

N2848A/49A QuickTip은 빠르고 안전한 연결을 위해 업계 최초로 자석으로 연결된 프로브 헤드와 팁을 제공하여 유용성을 한 차원 더 높였습니다. N2848A QuickTip 프로브 헤드는 자석을 활용해서 N2849A 프로브 팁을 차동 신호와 접지의 양쪽에 신속하게 연결합니다. 다중 N2849A 프로브 팁은 DUT에 설치할 수 있기 때문에 다수의 프로브 포인트에 대한 빠르고 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다. QuickTip은 InfiniiMax III+ 프로브 앰프와 함께 사용할 경우, InfiniiMode 프로빙을 지원하며 InfiniiMax III 프로브 앰프와 함께 사용할 경우, 차동 프로빙을 지원합니다.

InfiniiMax III QuickTip Tips

Interested in a N2849A?

Featured Resources for N2849A InfiniiMax III QuickTip Tips

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?