검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2832A InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프, 13 GHz
프로브 팁 연결을 조정하지 않아도 차동, 싱글 엔드 및 공통 모드 간 손쉬운 전환
주요 특징
대역폭
- 13 GHz(-3 dB)
- Tr = 33.4 psec(10-90%)
입력 범위
- DC 감쇠비: 10:1 또는 5:1
- 입력 전압 범위: 2.5 Vpp 또는 ± 1.25 V(5:1 감쇠 시), 5 Vpp 또는 ± 2.5 V(10:1 감쇠 시)
- 입력 공통 모드 범위: ± 7 VDC ~ 100 Hz, ± 1.25 V >100 Hz(5:1 감쇠 시), ± 2.5 V > 100 Hz(10:1 감쇠 시)
- 오프셋 범위: ± 16 V(싱글 엔드 신호 프로빙 시)
입력 임피던스
- DC 입력 저항: R diff = 100 kΩ ± 2%, R se = 50 kΩ ± 2%
- 입력 저항(> 10 kHz): R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω
- 입력 커패시턴스: C diff = 32 fF, C se = 44 fF(ZIF 프로브 헤드 포함)
연결
- N2848A InfiniiMax III QuickTip 프로브 헤드 및 N5445A InfiniiMax III 브라우저
- N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
- N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA 프로브 헤드
- N5441A InfiniiMax III 솔더인 프로브 헤드
N2832A 시리즈 InfiniiMax III+ 프로빙 시스템은 차세대 InfiniiMax 프로빙으로, 차동 신호의 모든 구성 요소를 측정할 수 있는 프로브의 측정 기능과 유용성을 대폭 개선합니다. 내장된 InfiniiMode 기술을 이용하면 프로브 팁 연결을 조정하지 않아도 차동, 싱글 엔드 및 공통 모드를 전환할 수 있습니다.
N2832A 시리즈 프로브의 InfiniiMode는 다음과 같은 작동 모드를 제공합니다.
- A – B(차동)
- A – 접지(신호 싱글 A)
- B – 접지(신호 싱글 B)
- (A + B)/2 – 접지(공통 모드)
InfiniiMax III+는 전체 InfiniiMax III 프로브 헤드 어레이와 작동하며 InfiniiMax III+의 전체 대역폭을 지원합니다.
역량 확대
특집 리소스: N2832A InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프, 13 GHz
다른 도움이 필요하십니까?